MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HML-1 Manual Lathe

  1. Vybavenie dielne
  2. Manuálny sústruh

HML-1 Manual Lathe

    IBA CNY
Manuálny sústruh Haas s maximálnou kapacitou 360 x 1 000 mm

Haas HML-1 je tradičný manuálny sústruh s motorom s maximálnou kapacitou 14" x 39" (360 x 1 000 mm) a 9" (229 mm) manuálnym skľučovadlom.

  • Čelo D1-6 s interným kužeľom MT6
  • 9" (229 mm) manuálne 3-čeľusťové skľučovadlo
  • Vreteno s 1 800 ot./min.
  • Digitálna nameraná hodnota (DRO)
  • Manuálny koník s pinolou MT4
  • 4-cestná nástrojová hlava
  • Pevná luneta
  • Chladiaci systém
  • Zahŕňa súpravu nástrojov a skrinku

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre
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
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY

V súčasnosti dostupné len v USA, Kanade a Mexiku. 

Porovnať stroje
  • Konfigurácia
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Záruka na výrobky

ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

VRETENO

Vreteno s 1 800 ot./min, D1-6 s kužeľom MT6
9" (229 mm) manuálne 3-čeľustové skľučovadlo

MANAŽMENT TRIESOK A CHLADIACEJ KVAPALINY

Systém chladiacej kvapaliny s chráničom proti striekaniu

RIADENIE

2-osový digitálny výstup

VLASTNOSTI PRODUKTU

Chránič proti striekaniu s plnou dĺžkou
Bezpečnostný chránič skľučovadla s koncovým spínačom
Kryt vodiacej skrutky
Pracovné osvetlenie

NÁSTROJE A UPNUTIE

4-smerová nástrojová hlava
Pevná luneta
Koník s pinolou MT4

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

SÚVISIACE VÝROBKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
SÚVISIACE VÝROBKY

Nástrojársky sústruh

Haas série TL-2

TL-2

Nástrojársky CNC sústruh s maximálnou kapacitou 406 mm x 1219 mm

  • A2-5 Nose Veľkosť skľučovadla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Výrobný nástrojársky sústruh

Haas série TL-1

TL-2P

Výrobný CNC nástrojársky sústruh s maximálnou kapacitou 203 mm x 1 219 mm

  • 6.5" Veľkosť skľučovadla
  • 3k RPM
  • 10 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Kompletné CNC, väčšia kapacita

Product Image

ST-15L

CNC sústruh s maximálnou kapacitou 305 x 826 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Veľkosť skľučovadla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Kapacita Palce Metrická sústava
Výška stredov 7,08" 180 mm
Obeh nad lôžkom 14,17" 360 mm
Obeh v medzere 20,98" 533 mm
Obeh nad priečnymi saňami 8,27" 210 mm
Vzdialenosť medzi stredmi 40" 1 000 mm
Šírka lôžka 10,236" 260 mm
Vreteník a hlavné vreteno Palce Metrická sústava
Čelo vretena, vnútorný kužeľ D1-6, MT6 D1-6, MT6
Otvor vretena 2,066"
52,5
Skľučovadlo, 3-čeľusťové 9"  229 mm
Otáčky vretena    
Kroky prevodu/rozsah Std.: 8 krokov/70 ~ 1 800 ot./min.  
  Opt.: 16 krokov / 8P 40 ~ 1 000 ot./min.  
Vozík Palce Metrická sústava
Dĺžka lôžka/šírka vozíka 20,19"/16,22" 513/412 mm
Pojazd priečneho posúvača 8,6" 220 mm
Pojazd horného posúvača 4,92" 125 mm
Závity a posuvy Palce Metrická sústava
Závity Whitworth: Druhy/rozsah 45 druhov/2 ~ 72 T.P.I.  
Metrické závity: Druhy/rozsah 39 druhov/0,2 ~ 14 mm  
D.P. závity: Druhy/rozsah 21 druhov/8 ~ 44 D.P.  
M.P. závity: Druhy/rozsah 18 druhov/0,3 ~ 3,5 M.P.  
Pozdĺžne posuvy 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
Priečne posuvy 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
Koník Palce Metrická sústava
Priemer pinoly 2,047" 52 mm
Pojazd pinoly 6" 152 mm
Kužeľ stredu MT4 MT4
Motor Palce Metrická sústava
Hlavné vreteno 5 hp 3,75 kW
Nútené mazanie vreteníka 1/4 k 0,19 kW
Čerpadlo chladiacej kvapaliny 1/8 k 0,09 kW
Meranie Palce Metrická sústava
Hmotnosť (čistá) pribl. 2 976 lb 1 350 kg
Hmotnosť (hrubá) pribl. 3 241 lb 1 470 kg
Veľkosť balenia (dĺžka x šírka x výška) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2 270 x 1 120 x 900 mm

Záruka na výrobky Haas – 6 mesiacov

Tento výrobok obsahuje 6-mesačnú záruku na diely a podporu miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.  Budú sa účtovať poplatky za inštaláciu na mieste, školenie, servisnú prácu a cestovné náklady.  Kontaktujte miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas. 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.