MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HML-1 Manual Lathe

  1. Osta laitteita
  2. Käsikäyttöinen sorvi

HML-1 Manual Lathe

    VAIN CNY
Haasin käsikäyttöinen sorvi 360 x 1 000 mm:n enimmäiskapasiteetilla

Haas HML-1 on perinteisen tyyppinen käsikäyttöinen moottorisorvi, jonka enimmäiskapasiteetti on 14" x 39" (360 x 1 000 mm) ja jossa on 9 tuuman (229 mm) manuaalinen istukka.

  • D1-6-kärki ja sisäinen MT6-kartio
  • 9 tuuman (229 mm) käsikäyttöinen kolmileukainen istukka
  • 1 800 rpm kara
  • Digitaalisen lukeman näyttö (DRO)
  • Manuaalinen kärkipylkkä, jossa on MT4-pinoli
  • 4-suuntainen työkalunpidin sarja
  • Tukilaakeri
  • Jäähdytysnestejärjestelmä
  • Sisältää työkalusarjan ja rasian

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN

Saatavilla tällä hetkellä vain Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. 

Vertaa koneita
  • Kokoonpano
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Tuotetakuu

VAKIOKOKOONPANO

KARA

1 800 rpm:n kara, D1-6 ja MT6-kartio
9" (229 mm:n) käsikäyttöinen 3-leukainen istukka

LASTUJEN JA JÄÄHDYTYSNESTEEN HALLINTA

Jäähdytysnestejärjestelmä varustettu roiskesuojalla

OHJAUS

2-akselinen digitaalinen lukema

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Täyspitkä roiskesuoja
Istukan turvasuojus rajakytkimellä
Johderuuvin suojus
Työvalo

TYÖKALUT JA KIINNITYS

Nelisuuntainen työkalunpidinsarja
Tukilaakeri
kärkipylkkä ja MT4-pinoli

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

OHEISTUOTTEET

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas
OHEISTUOTTEET

Työkalusorvi

Haas TL-2

TL-2

CNC-työkalusorvi 406 x 1 219 mm:n enimmäiskapasiteetilla

  • A2-5 Nose Istukan koko
  • 2.3" TANKOKAP.
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tuotannon työkalusorvi

Haas TL-1

TL-2P

Tuotantomallinen CNC-työkalusorvi 203 x 1 219 mm:n enimmäiskapasiteetilla

  • 6.5" Istukan koko
  • 3k RPM
  • 10 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Täysi CNC, suurempi kapasiteetti

Product Image

ST-15L

CNC-sorvi 305 x 826 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Kapasiteetti Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Keskipisteiden korkeus 7,08" 180 mm
Pyörintä lavan päällä 14,17" 360 mm
Pyörintä raossa 20,98" 533 mm
Poikkikelkan päällä 8,27" 210 mm
Kärkiväli 40” 1 000 mm
Lavan leveys 10,236" 260 mm
Karapylkkä ja pääkara Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Karanpää, sisäinen kartio D1-6, MT6 D1-6, MT6
Karaporaus 2,066"
52,5
Istukka, kolmileukainen 9"  229 mm
Karanopeus    
Vaihteen askelmat/alue Vakio. : 8 askelta / 70 ~ 1 800 R.P.M.  
  Opt. : 16 askelta / 8P 40 ~ 1 000 R.P.M.  
Kuljetus Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Pituus lavalla / Kelkan leveys 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
Poikkikelkan liikealue 8,6" 220 mm
Yläkelkan liikealue 4,92" 125 mm
Kierteet ja syötöt Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Whitworth-kierteet: Tyypit/alueet 45 tyyppiä / 2 ~ 72 T.P.I.  
Metrijärjestelmäkierteet: Tyypit/alueet 39 tyyppiä / 0,2 ~ 14 mm  
D.P.-kierteet: Tyypit/alueet 21 tyyppiä / 8 ~ 44 D.P.  
M.P.-kierteet: Tyypit/alueet 18 tyyppiä / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
Pitkittäiset syötöt 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
Ristiinsyöttö 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
Kärkipylkkä Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Pinolin halkaisija 2,047" 52 mm
Pinolin liikealue 6" 152 mm
Keskipisteen kartio MT4 MT4
Moottori Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Pääkara 5 hv 3,75 kW
Kärkipylkän pakotettu voitelu 1/4 hv 0,19 kW
Jäähdytysnestepumppu 1/8 hv 0,09 kW
Mittaus Tuuma Metrijärjestelmämitoitettu
Paino (netto) noin 2 976 lb 1 350 kg
Paino (brutto) noin 3 241 lb 1 470 kg
Pakkauksen koko (pituus x leveys x korkeus) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2 270 x 1 120 x 900 mm

Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun  ja paikallisen Haas Factory Outlet tuen.  Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut.  Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.