MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HML-1 Manual Lathe

  1. Équipement d’atelier
  2. Tour manuel

HML-1 Manual Lathe

    CNY UNIQUEMENT
Tour manuel Haas avec capacité maximale de 360 x 1 000 mm

Le Haas HML-1 est un tour à moteur manuel de style traditionnel avec une capacité maximale de 14" x 39" (360 x 1 000 mm) et un mandrin manuel de 9" (229 mm).

  • Nez D1-6 avec cône de broche interne MT6
  • Mandrin manuel 3 mors de 9" (229 mm)
  • Broche 1 800 tr/min
  • Lecture numérique (DRO)
  • Poupée Mobile manuelle avec fourreau MT4
  • Poste outil à 4 voies
  • Lunette fixe
  • Système d’arrosage
  • Inclut le carton et la trousse à outils

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK

Actuellement disponible uniquement aux États-Unis, Canada et Mexique. 

Comparer les machines
  • Configuration
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Garantie produit

CONFIGURATION STANDARD

BROCHE

Broche 1 800 tr/min, D1-6 avec cône de broche MT6
mandrin manuel trois mors de 9" (229 mm)

GESTION DES COPEAUX ET DU LIQUIDE DE COUPE

Système d’arrosage avec protection contre les éclaboussures

COMMANDE

Lecture numérique 2-Axes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Protection contre les projections sur toute la longueur
Protecteur de sécurité de mandrin avec interrupteur de fin de course
Couvercle de vis-mère
Éclairage d’espace de travail

OUTILLAGE ET OUTILLAGE DE FIXATION

Poste outil 4-guidages
Lunette fixe
Poupée Mobile avec fourreau MT4

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRODUITS CONCERNÉS

DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma (prochainement)
  • Manuel d’utilisation
PRODUITS CONCERNÉS

Tour d’outilleur

TL-2 Haas

TL-2

Tour CNC d’outillage avec capacité max. 406 x 1 219 mm

  • A2-5 Nose Taille du mandrin
  • 2.3" Passage de barre
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Tour d’outilleur de production

TL-1 Haas

TL-2P

Tour d’outilleur de production CNC avec capacité max 203 x 1219 mm

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 3k RPM
  • 10 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

CNC complète, plus grande capacité

Product Image

ST-15L

Tour CNC avec capacité max. 305 x 826 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Capacité Pouce Unité métrique
Hauteur des centres 7,08" 180 mm
Banc pivotant 14,17" 360 mm
Écart pivotant 20,98" 533 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot transversal 8,27" 210 mm
Distance entre pointes 40" 1000 mm
Largeur du banc 10,236" 260 mm
Poupée fixe et broche principale Pouce Unité métrique
Nez de broche, cône de broche interne D1-6, MT6 D1-6, MT6
Alésage de la broche 2,066"
52,5
Mandrin 3 mors 9"  229 mm
Vitesse de broche    
Étapes / rapport d’engrenages Standard : 8 étapes / 70 ~ 1 800 tr/min  
  Option : 16 étapes / 8P 40 ~ 1 000 tr/min  
Chariot Pouce Unité métrique
Longueur sur le banc / Largeur du chariot 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
Course de chariot transversal 8,6" 220 mm
Course de chariot supérieur 4,92" 125 mm
Filetages et avances Pouce Unité métrique
Filetages Whitworth : Types / Plage 45 types / 2 ~ 72 TPI  
Filetages métriques : Types / Plage 39 types / 0,2 ~ 14 mm  
Filetages D.P. : Types / Plage 21 types / 8 ~ 44 D.P.  
Filetages M.P. : Types / Plage 18 types / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
Avances longitudinales 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
Avances croisées 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
  Pouce Unité métrique
Diamètre du fourreau 2,047" 52 mm
Course du fourreau 6" 152 mm
Cône de broche du centre MT4 MT4
Moteur Pouce Unité métrique
Broche principale 5 ch 3,75 kW
Lubrification forcée pour la poupée fixe 1/4 HP 0,19 kW
Pompe d’arrosage 1/8 HP 0,09 kW
Mesures Pouce Unité métrique
Poids (net) env. 2 976 lb 1 350 kg
Poids (brut) env. 3 241 lb 1 470 kg
Taille de garniture (Longueur x Largeur x Hauteur) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2 270 x 1 120 x 900 mm

Garantie produit Haas de 6 mois

Ce produit comprend 6 mois de garantie et d’assistance fournie par votre magasin d’usine Haas local.  Des frais d’installation sur site, de formation, de main-d’œuvre de service et de déplacement s’appliqueront.  Contactez votre magasin d’usine Haas local. 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.