My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
TL-2P

  1. Sústruhy
  2. Nástrojárske sústruhy
  3. Výrobný nástrojársky sústruh TL-2P

Výrobný nástrojársky sústruh TL-2P

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Výrobný CNC nástrojársky sústruh s maximálnou kapacitou 203 mm x 1 219 mm

Prineste výrobné možnosti do svojej nástrojársky pomocou nástrojárskych sústruhov Haas série TL-P. Zobrali sme naše osvedčené zariadenie TL-2 a pridali sme 6,5" (165 mm) poháňané skľučovadlo s hydraulickým upínačom, 4-stanicový automatický nástrojový revolver a vreteno A2-5 s 3 000 ot./min. na vytvorenie stroja pripraveného na výrobu pre akúkoľvek dielňu.

Vďaka kompaktnému pôdorysu stroja, štandardnému vizuálnemu programovaciemu systému a schopnosti fungovať na jednofázovom výkone je TL-2P dokonalý pre dielne, ktoré potrebujú stroj s poslednou alebo druhou prevádzkou, nástrojárne, školy a strojárov v garážových dielňach. Vďaka kapacite dĺžky 1 219 mm (48") stroja sa do neho ľahko zmestia dlhšie obrobky.

POZNÁMKA: Hydraulický zatvárač je systém ťahania na upínanie alebo len upnutie vonkajšieho priemeru.

  • Max. kapacita 8" x 48" (203 x 1219 mm)
  • 6,5" (165 mm) poháňané skľučovadlo s hydraulickým upínačom
  • 4-stanicový automatický nástrojový revolver
  • Vreteno A2-5 s 3 000 ot./min.
  • Vizuálny programovací systém Haas

POZNÁMKA: Jednofázová prevádzka nie je v Európe k dispozícii.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 6.5" Veľkosť skľučovadla
  • 3k RPM
  • 10 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

SÉRIA TL-P

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Nad prednou ochrannou doskou 20.0 in 508 mm
    Nad priečnymi saňami 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 8.00 in 203 mm
    Os Z 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 450 ipm 11.4 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3894 lbf 17321 N
    Max. rezný tlak Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-5 A2-5
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. hodnota 10.0 hp 7.5 kW
    Maximálna rýchlosť 3000 rpm 3000 rpm
    Max. krútiaci moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 3000 rpm 3000 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vretena 10.0 hp 7.5 kW
    Vstupné striedavé napätie (1 fáza) 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (1 fáza) 40 A 40 A
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Exportná paleta 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Hmotnosť 4480 lb 2032.0 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s dopravníkom 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Exportná paleta s dopravníkom 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Hmotnosť s dopravníkom 5380 lb 2440 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 3000 ot./min., A2-5

    Revolvery a poháňané nástroje

    • 4-stanicový revolver s nástrojmi

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Sada na čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • HaasDrop
    • Vizuálny programovací systém obrobkov
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB

    Doplnková výbava

    • Pracovné osvetlenie
    • Kryt na triesky
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Upnutie obrobku

    • 165 mm elektrické skľučovadlo, A2-5

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    VIDEÁ

    Haas série TL-1

    Dopravník triesok TL-1

    SÚVISIACE VÝROBKY

    VYŠŠIA RÝCHLOSŤ A VIAC NÁSTROJOV

    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC sústruh s max. kapacitou 305 x 826 mm a kapacitou tyčí 44 mm.

    • 6.5" Veľkosť skľučovadla
    • 1.75" Kapacita tyčí
    • 6k RPM
    • 15 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas série TL-1

    TL-2P

    Výrobný CNC nástrojársky sústruh s maximálnou kapacitou 203 mm x 1 219 mm

    • 6.5" Veľkosť skľučovadla
    • 3k RPM
    • 10 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VYŠŠIA PRODUKCIA

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    CNC sústruh s osou Y s maximálnymi obrábacími rozmermi 279 x 826 mm a priemerom tyčoviny 44 mm

    • 6.5" Veľkosť skľučovadla
    • 1.75" Kapacita tyčí
    • 6k RPM
    • 15 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

    Zostavenie a cena

    Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

    Začnite

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.