My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
TL-2P

  1. Tokarilica
  2. Alatne tokarilice
  3. TL-2P proizvodna alatna tokarilica

TL-2P proizvodna alatna tokarilica

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC proizvodna alatna tokarilica maksimalnog kapaciteta 203 x 1219 mm

Unesite proizvodne mogućnosti u svoju alatnicu pomoću Haas alatnih tokarilica serije TL-P. Uzeli smo naš u radionici provjereni TL-2 i dodali 6,5" (165 mm) snažnu steznu glavu s hidrauličkim zatvaračem, automatski revolver alata s 4 prihvata i glavno vreteno A2-5 od 3000 rpm, kako bismo stvorili stroj spreman za proizvodnju u bilo kojoj radionici.

Kompaktna tlocrtna dimenzija stroja, standardni sustav vizualnog programiranja i mogućnost rada na jednofaznom napajanju čine TL-2P savršenim za pogone kojima je potreban stroj za posljednju ili drugu operaciju, alatnice, škole i strojare u garaži. Kapacitet stroja za duljine 48" (1219 mm) lako prima dulje dijelove.

NAPOMENA: Hidraulički zatvarač je sustav za povlačenje i stezanje ili samo za vanjsko stezanje (OD).

  • Maksimalni kapacitet od 8" x 48" (203 x 1219 mm)
  • Snažna stezna glava s hidrauličkim zatvaračem od 6,5" (165 mm)
  • Automatski revolver alata s 4 prihvata
  • 3000-rpm, glavno vreteno A2-5
  • Haas sustav vizualnog programiranja

NAPOMENA: Jednofazni rad nije dostupan u Europi.

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 6.5" Veličina stezne glave
  • 3k o/min
  • 10 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

TL-P SERIJA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Prednji dio 20.0 in 508 mm
    Poprečni klizač 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 8.00 in 203 mm
    Z os 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Brzi pomaci na X 450 ipm 11.4 m/min
    Brzi pomaci na Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 3894 lbf 17321 N
    Maksimalni potisak Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nos vretena A2-5 A2-5
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocjena 10.0 hp 7.5 kW
    Maks. brzina 3000 rpm 3000 rpm
    Maks. obratni moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 3000 rpm 3000 rpm
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Snaga vretena 10.0 hp 7.5 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (1 faza) 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (1 faza) 40 A 40 A
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Izvozna paleta 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Težina 4480 lb 2032.0 kg
    Domaća paleta s transporterom 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Izvozna paleta s transporterom 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Težina s transporterom 5380 lb 2440 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    SRODNI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno od 3000 rpm, A2-5

    Revolveri i pogonjeni alati

    • Revolver s 4 prihvata alata

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Set pumpe rashladnog sredstva
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
    • Vizualni sustav strojnog programa
    • Korisnički definirani makro
    • Standardne programske memorije, 1 GB

    Opcije proizvoda

    • Radno svjetlo
    • Kućište strugotine
    • Stalak za punjenje telefona

    Držač obratka

    • Hidraulična stezna glava od 165 mm, A2-5

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika
    • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    VIDEOZAPISI

    Haas TL-1

    TL-1 transporter strugotine

    SRODNI PROIZVODI

    VEĆA BRZINA I VIŠE ALATA

    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 mm x 826 mm i kapacitetom šipki od 44 mm

    • 6.5" Veličina stezne glave
    • 1.75" Kapacitet šipke
    • 6k o/min
    • 15 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    MANJI OMOT OBRATKA

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC proizvodna alatna tokarilica maksimalnog kapaciteta 203 x 1219 mm

    • 6.5" Veličina stezne glave
    • 3k o/min
    • 10 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆA PRODUKCIJA

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 826 mm te kapacitetom šipki od 44 mm

    • 6.5" Veličina stezne glave
    • 1.75" Kapacitet šipke
    • 6k o/min
    • 15 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

    Započnite

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.