MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TL-2P

  1. Draaimachines
  2. Toolroom-draaimachines
  3. TL-2P-productie-toolroom-draaimachine

TL-2P-productie-toolroom-draaimachine

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-productie-toolroom-draaimachine met max. capaciteit 203 x 1.219 mm

Breng productiemogelijkheden naar uw toolroom met de Haas TL-P-serie toolroom-draaimachines. We hebben onze in de werkplaats bewezen TL-2 uitgebreid met een 6,5" (165 mm) Power Chuck met hydraulische sluiter, een automatische gereedschapsrevolver met 4 posities en een A2-5-spil met 3000 omw/min om een productieklare machine voor elke werkplaats te creëren.

Het compacte stelvlak van de machine, het standaard visueel programmeringssysteem en de mogelijkheid om op enkelfase stroomaansluiting te draaien, maken de TL-2P perfect voor werkplaatsen die een last-of second-op machine nodig hebben, zoals toolrooms, scholen en garagebedrijven. De lengtecapaciteit van 48" (1219 mm) van de machine biedt gemakkelijk plaats aan langere werkstukken.

OPMERKING: De hydraulische sluiter is een pull-to-clamp-systeem, of alleen OD-klemming.

  • 8" x 48" (203 x 1219 mm) max. capaciteit
  • 6,5" (165 mm) Power Chuck met hydraulische sluiter
  • Automatisch gereedschapsrevolver met 4 posities
  • A2-5-spil van 3000 omw/min
  • Haas Visueel programmeringssysteem

OPMERKING: Eenfasige werking is niet beschikbaar in Europa.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 3k RPM
  • 10 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

TL-P-SERIE
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
    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Boven voorste schort 20.0 in 508 mm
    Bovenkruisslede 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 8.00 in 203 mm
    Z-as 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 450 ipm 11.4 m/min
    IJlgangen op Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3894 lbf 17321 N
    Max. drukkracht Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-5 A2-5
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. classificatie 10.0 hp 7.5 kW
    Max. snelheid 3000 rpm 3000 rpm
    Max. koppel 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 3000 rpm 3000 rpm
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spilvoeding 10.0 hp 7.5 kW
    Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Exportpallet 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Gewicht 4480 lb 2032.0 kg
    Binnenlandse pallet met transportband 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Exportpallet met transportband 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Gewicht met transportband 5380 lb 2440 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
    • Spil van 3000 omw/min, A2-5

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • 4-slag gereedschapsrevolver

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddelpompset
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
    • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
    • Definieerbare macro's
    • Standaard programmageheugen, 1GB

    Productopties

    • Werklicht
    • Spaanbehuizing
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Werkstukopspanning

    • 165 mm krachtbediende klauwplaat, A2-5

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    VIDEO’S

    Haas TL-1

    TL-1 spanentransporteur

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    MEER SNELHEID EN MEER GEREEDSCHAPPEN

    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC-draaibank met een max. capaciteit van 305 x 826 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

    • 6.5" Klauwplaat afmeting
    • 1.75" Staafcapaciteit
    • 6k RPM
    • 15 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    KLEINER WERKBEREIK

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC-productie-toolroom-draaimachine met max. capaciteit 203 x 1.219 mm

    • 6.5" Klauwplaat afmeting
    • 3k RPM
    • 10 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    HOGERE PRODUCTIE

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 826 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

    • 6.5" Klauwplaat afmeting
    • 1.75" Staafcapaciteit
    • 6k RPM
    • 15 hp Voeding
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.