My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
TL-2P

  1. المخارط
  2. مخارط غرفة الأدوات
  3. مخرطة غرفة الأدوات للإنتاج TL-2P

مخرطة غرفة الأدوات للإنتاج TL-2P

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

مخرطة غرفة الأدوات للإنتاج بنظام التحكم الرقمي بأقصى سعة 203 × 1219 مم

اجلب إمكانيات الإنتاج إلى غرفة الأدوات لديك باستخدام مخارط غرفة الأدوات سلسلة TL-P من Haas. لقد أخذنا TL-2P المثبتة في الورشة وأضفنا ظرف طاقة 6,5 بوصات (165 مم) مع أداة غلق هيدروليكية، وبرج أدوات تلقائي رباعي المحطات، ومغزل دوران A2-5 بمعدل دوران ‏3000 لفة في الدقيقة لإنشاء ماكينة جاهزة للإنتاج لأي ورشة.

إن البصمة الصغيرة للماكينة، ونظام برمجتها البصري القياسي، وقدرتها على التشغيل بطاقة أحادية الطور تجعل TL-2P مثالية للورش التي تحتاج إلى ماكينة في آخر أو ثاني عملية، وغرف الأدوات، والمدارس، وفنيي المرأب. تتسع الماكينة التي يبلغ طولها ماكينة 48 بوصة (1219 مم) بسهولة للأجزاء الأطول.

ملاحظة: أداة الغلق الهيدروليكية عبارة عن نظام سحب للتشبيك، أو تشبيك للقطر الخارجي فقط.

  • السعة القصوى 8 بوصات × 48 بوصة (203 × 1219 مم)
  • ظرف طاقة مقاس 6,5 بوصات (165 مم) مع أداة غلق هيدروليكية
  • برج الأداة التلقائي ذو 4 محطات
  • مغزل A2-5 بمعدل دوران 3000 لفة في الدقيقة
  • نظام البرمجة البصري من Haas

ملاحظة: لا يتوفر التشغيل أحادي المرحلة في أوروبا.

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 6.5" مقاس الظرف
  • 3k RPM
  • 10 hp الطاقة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

سلسلة TL-P

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • معلومات الماكينة

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    فوق المئزر الأمامي 20.0 in 508 mm
    أعلى المنزلق العرضي 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    مقاس الظرف 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 8.00 in 203 mm
    المحور Z 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    المسارع على X 450 ipm 11.4 m/min
    المسارع على Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 3894 lbf 17321 N
    أقصى قوة دافعة Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    مقدمة المغزل A2-5 A2-5
    نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    أقصى تصنيف 10.0 hp 7.5 kW
    السرعة القصوى 3000 rpm 3000 rpm
    أقصى عزم دوران 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 3000 rpm 3000 rpm
    نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    طاقة المغزل 10.0 hp 7.5 kW
    إدخال الجهد المتردد (مرحلة واحدة) 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (مرحلة 1) 40 A 40 A
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    منصة تصدير 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    الوزن 4480 lb 2032.0 kg
    منصة داخلية مع ناقل 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    منصة تصدير مزودة بناقل 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    الوزن مع الناقل 5380 lb 2440 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    الخيارات المتاحة

    وثائق فنية

    الفيديوهات

    المنتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 3000 rpm، A2-5

    الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

    • برج أدوات دوّار ذو 4 محطات

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • طقم مضخة سائل التبريد
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
    • نظام برمجة القِطعة البصري
    • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

    خيارات المنتج

    • مصباح الشُّغْلَة
    • ضميمة البُرادة
    • حامل شحن الهاتف

    قطع العمل

    • ظرف طاقة 165 ملم، A2-5

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي (قريبًا)
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل
    • مخطط مقارنة الظرف ومقدمة المغزل

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    الفيديوهات

    TL-1 من Haas

    ناقل البُرادة TL-1

    منتجات ذات الصلة

    سرعة أكبر وعِدَد أكثر

    Haas ST-10

    ST-10L

    مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات سعة قصوى تبلغ 305 مم × 826 مم وسعة عمود 44 مم

    • 6.5" مقاس الظرف
    • 1.75" سعة العمود
    • 6k RPM
    • 15 hp الطاقة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    نطاق عمل أصغر

    TL-1 من Haas

    TL-2P

    مخرطة غرفة الأدوات للإنتاج بنظام التحكم الرقمي بأقصى سعة 203 × 1219 مم

    • 6.5" مقاس الظرف
    • 3k RPM
    • 10 hp الطاقة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    إنتاج أعلى

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات محور Y بسعة قصوى 279 مم × 826 مم وسعة عمود 44 مم

    • 6.5" مقاس الظرف
    • 1.75" سعة العمود
    • 6k RPM
    • 15 hp الطاقة
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.