My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TL-2P

  1. Esztergák
  2. Szerszámesztergák
  3. TL-2P gyártási szerszámeszterga

TL-2P gyártási szerszámeszterga

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC gyártási szerszámeszterga; 203 x 1219 mm maximális kapacitás

A Haas TL-P sorozatú szerszámeszterga gyártási képességeket visz a szerszámüzembe. Kiindultunk a már bevált TL-2-ből, és hozzáadtunk egy 6,5 hüvelykes (165 mm-es) tokmányt hidraulikus záróval, egy 4 állomásos automatikus szerszámrevolvert és egy 3000 rpm fordulatszámú A2-5 orsót, hogy egy gyártásra kész gép hozzunk létre, mely bármely műhely számára alkalmas.

A gép kis helyigénye, szabványos vizuális programozási rendszere és az egyfázisú áramellátással való működése révén a TL-2P tökéletes olyan műhelyek számára, ahol utolsó vagy második művelethez használt gépre van szükség, valamint szerszámüzemek, iskolák és garázsbeli gépkezelők számára. A gép 1219 mm-es (48 hüvelykes) hosszkapacitása révén könnyen elférnek a hosszabb munkadarabok is.

MEGJEGYZÉS: A hidraulikus záró egy húzó-fogó rendszer, vagy külső átmérő-fogó.

  • 8" x 48" (203 x 1219 mm) maximális kapacitás
  • 6,5 hüvelykes (165 mm-es) tokmány hidraulikus záróval
  • 4 állomásos automata szerszámrevolver
  • 3000 rpm, A2-5 orsó
  • Haas vizuális programozási rendszer

MEGJEGYZÉS: Az egyfázisú működés nem vehető igénybe Európában.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 3k Fordulatszám
  • 10 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

TL-P SOROZAT

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Elülső lakatszekrény felett 20.0 in 508 mm
    Keresztszán felett 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Tokmány mérete 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 8.00 in 203 mm
    Z tengely 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Gyorsjárat – X 450 ipm 11.4 m/min
    Gyorsjárat – Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 3894 lbf 17321 N
    Max. erő a Z tengely irányában 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Orsóorr A2-5 A2-5
    Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Max. teljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
    Max. sebesség 3000 rpm 3000 rpm
    Max. nyomaték 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 3000 rpm 3000 rpm
    Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Orsóteljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
    Bemeneti AC feszültség (egyfázisú) 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (egyfázisú) 40 A 40 A
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Export raklap 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Tömeg 4480 lb 2032.0 kg
    Belföldi raklap szállítóval 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Export raklap szállítóval 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Súly szállítóval 5380 lb 2440 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
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
    • 3000 rpm orsó, A2-5

    Revolverek és hajtott szerszámozás

    • 4 állásos szerszámrevolver

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Hűtőközeg-szivattyú-készlet
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
    • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Normál programmemória, 1 GB

    Termékopciók

    • Munkavilágítás
    • Forgács burkolat
    • Telefontöltő állvány

    Munkadarab befogó

    • 165 mm-es nagy teljesítményű tokmány, A2-5

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv
    • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    VIDEÓK

    Haas TL-1

    TL-1 – Forgácsszállító

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    NAGYOBB SEBESSÉG ÉS TÖBB SZERSZÁM

    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC eszterga, 305 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

    • 6.5" Tokmány mérete
    • 1.75" Rúdkapacitás
    • 6k Fordulatszám
    • 15 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KISEBB MUNKATÉR

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC gyártási szerszámeszterga; 203 x 1219 mm maximális kapacitás

    • 6.5" Tokmány mérete
    • 3k Fordulatszám
    • 10 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB TERMELÉS

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Y-tengelyes CNC eszterga, 279 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

    • 6.5" Tokmány mérete
    • 1.75" Rúdkapacitás
    • 6k Fordulatszám
    • 15 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

    Kezdjen neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.