• View All
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
TL-2P

  1. 선반
  2. 툴룸 선반
  3. TL-2P 생산 툴룸 선반

TL-2P 생산 툴룸 선반

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 203 x 1,219mm CNC 생산 툴룸 선반

Haas TL-P 시리즈 툴룸 선반을 사용하여 툴룸의 생산 역량을 높이십시오. 공장에서 검증된 TL-2를 가져와 유압식 클로저가 있는 6.5"(165mm) 동력 척, 4-스테이션 자동 공구 터렛, 3,000rpm A2-5 스핀들을 추가하여 모든 공장을 위한 생산 준비 기계를 만들었습니다.

기계의 컴팩트한 사이즈, 표준 비주얼 프로그래밍 시스템, 단상 전원으로 실행할 수 있는 기능을 갖춘 TL-2P는 최종 또는 보조 작업 기계가 필요한 공장, 툴룸, 학교 및 차고 기공사에게 완벽한 제품입니다. 이 기계의 48"(1,219mm) 길이 용량은 더 긴 공작물을 쉽게 수용합니다.

참고: 유압식 클로저는 풀-투-클램프 시스템 또는 OD 클램핑 전용입니다.

  • 최대 용량 8" x 48"(203 x 1,219mm)
  • 유압식 클로저가 있는 6.5"(165mm) 동력 척
  • 4-스테이션 자동 공구 터렛
  • 3,000rpm A2-5 스핀들
  • Haas 비주얼 프로그래밍 시스템

참고: 유럽에서는 단상 작동 기능을 이용할 수 없습니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 6.5" 척 크기
  • 3k RPM
  • 10 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

TL-P 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    프런트 에이프런 상 20.0 in 508 mm
    크로스 슬라이드 상 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    척 크기 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 8.00 in 203 mm
    Z축 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X에서 급속 450 ipm 11.4 m/min
    Z에서 급속 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 3894 lbf 17321 N
    최대 스러스트 Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    스핀들 노우즈 A2-5 A2-5
    드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    최대 정격 10.0 hp 7.5 kW
    최대 속도 3000 rpm 3000 rpm
    최대 토크 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 3000 rpm 3000 rpm
    드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    스핀들 동력 10.0 hp 7.5 kW
    입력 AC 전압(1상) 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(1상) 40 A 40 A
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    수출용 팔레트 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    무게 4480 lb 2032.0 kg
    컨베이어 포함 국내용 팔레트 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    컨베이어 포함 수출용 팔레트 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    컨베이어 포함 무게 5380 lb 2440 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 3,000rpm스핀들, A2-5

    터렛 및 라이브 툴링

    • 4-스테이션 공구 터렛

    칩 및 절삭유 관리

    • 절삭유 펌프 키트

    Haas Control

    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
    • 사용자 정의형 매크로
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB

    제품 선택 사항

    • 작업등
    • 칩 엔클로저
    • 전화 충전 스탠드

    워크홀딩

    • 165mm 동력 척, A2-5

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면(출시 예정)
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서
    • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    동영상

    Haas TL-1

    TL-1 칩 컨베이어

    관련 제품

    더 높은 속도 및 더 많은 공구

    Haas ST-10

    ST-10L

    최대 용량 305 x 826mm 및 봉재 이송용량 44mm CNC 선반

    • 6.5" 척 크기
    • 1.75" 봉재 이송용량
    • 6k RPM
    • 15 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas TL-1

    TL-2P

    최대 용량 203 x 1,219mm CNC 생산 툴룸 선반

    • 6.5" 척 크기
    • 3k RPM
    • 10 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 높은 생산량

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    최대 용량 279 x 826mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

    • 6.5" 척 크기
    • 1.75" 봉재 이송용량
    • 6k RPM
    • 15 hp 동력
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.