My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TM-0

  1. Vertikální frézy
  2. Nástrojařské frézky
  3. TM-0

TM-0

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm

Nástrojařská fréza TM-0 je nejmenší a cenově nejdostupnější z řady nástrojářských fréz Haas TM. Nástrojařské frézy Haas jsou cenově dostupné, snadno obsluhovatelné a nabízejí přesné řízení CNC systému Haas. Používají standardní nástroje s kuželem 40 a jsou velmi snadno ovladatelné a použitelné – i bez znalosti G-kódu. Jsou skvělou volbou pro školy a firmy, které přecházejí na CNC nebo pro každého, kdo hledá velký pojezdový stroj za dobrou cenu.

  • Lze zapojit k přívodu jednofázového nebo třífázového napájení
  • Systém dialogového programování
  • Cenově dostupné plné schopnosti CNC
  • Vzdálené sledování HaasConnect

POZNÁMKA: Jednofázový provoz není v Evropě k dispozici.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
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
  • Vřeteno 4 000 ot./min

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Souprava čerpadla chladicí kapaliny
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
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Makra definovaná uživatelem
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Pracovní osvětlení
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Videa
Jak zajistit pravoúhlost a označit svěrák
Pokud jste někdy bojovali s nastavováním svěráku nebo si nejste jistí, jak to správně udělat, je toto video právě pro vás. Odborník z pořadu Tipy dne Mark Terryberry vám ukáže, jak.
Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas
Se systémem bezdrátového intuitivního sondování Haas (Wireless Intuitive Probing System – WIPS) můžete nastavit nástroj a ofsety obrobku za zlomek času. Již není potřeba vyznačovat hrany nebo podkládat nástroj proužky papíru.
Jak správně vybrat navrtaný otvor
V tomto videu se odborník z pořadu Tip dne společnosti Haas věnuje tématu, které musí znát každý mechanik. Toto video pro vás bude užitečné, ať teprve začínáte nebo jste zkušený odborník.
Použití G53 místo G28 k nastavení výchozí polohy frézy Haas
Používáte příkaz G28 k nastavení výchozí polohy stolu nebo nástrojů stroje? V tomto tipu dne Mark ukazuje, jak použití příkazu G53 nejen šetří cennou dobu cyklu, ale také snižuje riziko nárazu stroje.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VYŠŠÍ RYCHLOSTI A VÍCE NÁSTROJŮ

Haas TM-1P

TM-0P

Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm a ATC

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 6k RPM
  • 10 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas TM-1

TM-1

Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 406 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VYŠŠÍ PRODUKCE

Product Image

VF-1

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 20.00 in 508 mm
Osa Y 12.00 in 305 mm
Osa Z 16.00 in 406 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 20.0 in 508 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 7.5 hp 5.6 kW
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Max. krouticí moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 38.4 in 975 mm
Délka (pracovní prostor) 30.50 in 775 mm
Šířka 10.5 in 267 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.00 in 102 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 200 ipm 5.1 m/min
Rychloposuv na X 200 ipm 5.1 m/min
Rychloposuv na Y 200 ipm 5.1 m/min
Rychloposuv na Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2000 lbf 8896 N
Max. síla Y 2000 lbf 8896 N
Max. síla Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 4000 rpm 4000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 7.5 hp 5.6 kW
Vstupní střídavé napětí (1 fáze) 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (1 fáze) 40 A 40 A
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Exportní paleta 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Hmotnost 3660 lb 1660.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
HA2TS TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5CS TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT160-2 TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT160SP TM-0 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SP TM-0 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT100 TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
TRT160 TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
TRT70 TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT100 TM-0 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160 TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C-T TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT200HS TM-0 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.