My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TM-0

  1. Freze verticale
  2. Freze pentru sculărie
  3. TM-0

TM-0

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freza pentru sculărie CNC, cu curse de 508 x 305 x 406 mm

TM-0 este cea mai mică și cea mai convenabilă freză pentru sculărie din seria Haas TM. Frezele pentru sculărie Haas sunt convenabile, ușor de utilizat și oferă controlul preciziei sistemului CNC Haas. Acestea utilizează scule standard cu con 40 și sunt ușor de învățat și utilizat - chiar și fără a cunoaște codul G. Acestea reprezintă opțiunea perfectă pentru școlile și companiile care fac tranziția la CNC sau pentru oricine caută o mașină de cursă lungă la un buget accesibil.

  • Funcționează cu alimentare simplă sau trifazică
  • Sistem de programare conversațională
  • Abilități CNC complete accesibile
  • Monitorizare la distanță prin HaasConnect

NOTĂ: Funcționarea monofazată nu este disponibilă în Europa.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 4k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 4.000 rpm

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Ansamblu pompă lichid de răcire

Unitatea de comandă Haas

  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Sistem de programare vizuală a pieselor
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Lampă de lucru
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

Videoclipuri
Cum să îndreptați și să reglați o menghină
Dacă v-ați chinuit vreodată să setați o menghină sau dacă nu sunteți sigur de cum este corect să faceți acest lucru, acest video este pentru dvs. Expertul Mark Terryberry din Recomandarea zilei vă arată cum.
Sistem de palpare intuitiv fără fir Haas
Cu Sistemul fără fir de palpare intuitivă Haas (WIPS) puteți seta scula și originile într-o fracțiune de secundă. Nu mai aveți nevoie de căutătoare de muchii sau foi de hârtie sub sculă.
Cum să calibrați corect o gaură
În acest video, expertul Mark Terryberry cu Sfatul zilei tratează un subiect pe care fiecare mașinist trebuie să îl cunoască. Indiferent dacă sunteți un începător sau un profesionist experimentat, veți avea de învățat din acest videoclip.
Utilizați G53 în loc de G28 pentru a trimite freza dvs. Haas în poziția de origine
Utilizați o comandă G28 pentru a trimite masa mașinii sau sculele în poziția de origine? În acest Sfat al zilei, Mark demonstrează faptul că utilizarea unei comenzi G53 nu doar că economisește timp prețios din durata ciclului, dar și reduce riscul de lovire a mașinii.
PRODUSE ASOCIATE

MAI MULTĂ VITEZĂ ȘI MAI MULTE SCULE

Haas TM-1P

TM-0P

Freză pentru sculărie CNC, cu curse de 508 x 305 x 406 mm și ATC

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 6k Rot/min
  • 10 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

Haas TM-1

TM-1

Freza pentru sculărie CNC, cu curse de 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 4k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

PRODUCȚIE MAI MARE

Product Image

VF-1

Freză verticală CNC, cu curse de 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Curse S.A.E METRIC
Axa X 20.00 in 508 mm
Axa Y 12.00 in 305 mm
Axa Z 16.00 in 406 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 20.0 in 508 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 7.5 hp 5.6 kW
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Cuplu maxim 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Con CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Air Cooled Air Cooled
Masă S.A.E METRIC
Lungime 38.4 in 975 mm
Lungime (zona de lucru) 30.50 in 775 mm
Lățime 10.5 in 267 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.00 in 102 mm
Număr de canale T standard 3 3
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 200 ipm 5.1 m/min
Curse rapide pe X 200 ipm 5.1 m/min
Curse rapide pe Y 200 ipm 5.1 m/min
Curse rapide pe Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 2000 lbf 8896 N
Tracțiune Y maximă 2000 lbf 8896 N
Tracțiune Z maximă 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 4000 rpm 4000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 7.5 hp 5.6 kW
Tensiune AC de intrare (monofazat) 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (monofazat) 40 A 40 A
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Paletă export 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Greutate 3660 lb 1660.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HA2TS TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5CS TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT160-2 TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT160SP TM-0 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-0 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT100 TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TRT160 TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TRT70 TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT100 TM-0 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160 TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C-T TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT200HS TM-0 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.