MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TM-0

  1. Fresatrici verticali
  2. Fresatrici da attrezzeria
  3. TM-0

TM-0

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 508 x 305 x 406 mm

La TM-0 è la più piccola e la più conveniente delle fresatrici da attrezzeria Serie TM Haas. Le fresatrici da attrezzeria Haas sono dispositivi economici e intuitivi che offrono il controllo di precisione del sistema CNC Haas. Utilizzano utensili standard cono 40 e sono molto intuitive da imparare e azionare, anche senza conoscere il codice G. Rappresentano l’opzione perfetta per scuole e società che stanno passando al CNC, oppure per chiunque sia alla ricerca di una macchina ad ampia corsa, con pochi soldi.

  • Opera su un’alimentazione monofase o trifase
  • Sistema di programmazione conversazionale
  • Capacità CNC complete, ma economiche
  • Monitoraggio da remoto HaasConnect

NOTA: Il funzionamento monofase non è disponibile in Europa.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 4.000 rpm

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Kit pompa del refrigerante

Il controllo Haas

  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Sistema di programmazione visiva del pezzo
  • Macro definibili dall’utente
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Opzioni di prodotto

  • Illuminazione
  • Supporto di ricarica del telefono

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell’operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

Video
Come squadrare e indicare una morsa
Se hai mai faticato a impostare una morsa o se non sei sicuro del modo corretto per farlo, questo video è giusto per te. L’esperto del Consiglio del giorno, Mark Terryberry, ti mostra come.
Sistema di sonda intuitiva wireless Haas
Con il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS), puoi impostare l’utensile e gli offset pezzo in una frazione di tempo. Basta agli angoli di taglio o ai fogli di carta sotto all’utensile.
Come acquisire un foro correttamente
In questo video, l’esperto del Consiglio del giorno, Mark Terryberry, affronta un tema che ogni macchinista deve conoscere. Che tu sia un principiante o un professionista esperto, potrai trarre vantaggio da questo video.
Usa G53 invece di G28 per inviare la tua fresatrice Haas nella sua posizione iniziale
Stai utilizzando un comando G28 per inviare la tua tavola della macchina o i tuoi utensili alla loro posizione iniziale? In questo consiglio del giorno, Mark mostra come utilizzando invece un comando G53, non solo risparmia prezioso tempo di ciclo, ma riduce anche il rischio di sbattere la tua macchina.
PRODOTTI CORRELATI

PIÙ VELOCITÀ E PIÙ STRUMENTI

Haas TM-1P

TM-0P

Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 508 x 305 x 406 mm e ATC

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 6k RPM
  • 10 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

Haas TM-1

TM-1

Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

PRODUZIONE PIÙ ALTA

Product Image

VF-1

Fresatrice verticale CNC con corse da 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Corse S.A.E METRIC
Asse X 20.00 in 508 mm
Asse Y 12.00 in 305 mm
Asse Z 16.00 in 406 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 20.0 in 508 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 7.5 hp 5.6 kW
Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
Coppia massima 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cono CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 38.4 in 975 mm
Lunghezza (area di lavoro) 30.50 in 775 mm
Larghezza 10.5 in 267 mm
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T 4.00 in 102 mm
Numero di cave a T standard 3 3
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 200 ipm 5.1 m/min
Avanzamenti in rapido su X 200 ipm 5.1 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 200 ipm 5.1 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 2000 lbf 8896 N
Spinta max. Y 2000 lbf 8896 N
Spinta max. Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 4000 rpm 4000 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 7.5 hp 5.6 kW
Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (monofase) 40 A 40 A
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Pallet export 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Peso 3660 lb 1660.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HA2TS TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5CS TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160-2 TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160SP TM-0 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-0 FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT160 TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT70 TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT100 TM-0 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C-T TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT200HS TM-0 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.