My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
TM-0

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. ماكينات تفريز غرفة الأدوات
  3. TM-0

TM-0

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز غرفة أدوات بنظام التحكم الرقمي مع انتقالات تبلغ 508 مم × 305 مم × 406 مم

تعتبر ماكينة TM-0 أصغر ماكينات تفريز غرفة الأدوات سلسلة TM من Haas والأفضل من حيث التكلفة. تعتبر ماكينات تفريز غرفة الأدوات من Haas ذات أسعار المعقولة وهي سهلة الاستخدام، وتقدم تحكم دقيق في نظام التحكم الرقمي من Haas. وهي تستخدم أداة مستدق 40 القياسية ومن السهل جدًا تعلمها وتشغيلها، حتى بدون معرفة الكود G. فهي الخيار الأمثل للمدارس والشركات التي تنتقل إلى نظام الماكينات بنظام التحكم الرقمي أو لأي شخص يبحث عن ماكينة ذات حركة انتقال كبيرة في حدود الميزانية.

  • تعمل على طاقة أحادية أو ثلاثية المراحل
  • نظام برمجة المحادثات
  • قدرات نظام تحكم رقمي كاملة بأسعار معقولة
  • المراقبة عن بعد من خلال نظام HaasConnect

ملاحظة: لا يتوفر التشغيل أحادي المرحلة في أوروبا.

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 4k RPM
  • 1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
اتصل بالموزع
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • المواصفات
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 4000 rpm

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • طقم مضخة سائل التبريد
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
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • نظام برمجة القِطعة البصري
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • مصباح الشُّغْلَة
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
كيفية تربيع ملزمة وتحديدها
إذا واجهت صعوبة في إعداد ملزمة، أو لم تكن متأكدًا من الطريقة الصحيحة لفعل ذلك، فهذا الفيديو مخصص لك. سيوضح لك الخبير مارك تيريبري كيفية ذلك من خلال نصيحة اليوم.
نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي من Haas
يمكنك إعداد الأدوات ومعاوضة إزاحة العمل في جزء صغير من الوقت باستخدام نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي (WIPS) من Haas. ليست هناك حاجة إلى المزيد من أجهزة الكشف عن الحواف أو قصاصات الورق تحت الأدوات.
كيفية التقاط ثقب بشكل صحيح
في هذا الفيديو، يتناول الخبير مارك تيريبري من خلال نصيحة اليوم من Haas موضوعًا يحتاج كل ميكانيكي إلى معرفته. سواء أكنت مبتدئًا أو محترفًا متمرسًا، ستستفيد من هذا الفيديو.
استخدام G53 بدلاً من G28 لإرسال ماكينة تفريز Haas إلى الموضع الأصلي
هل تستخدم أمر G28 لإرسال طاولة الماكينة أو الأدوات إلى الموضع الأصلي؟ في نصيحة اليوم، يوضح مارك كيف أن استخدام أمر G53 بدلاً من ذلك لا يوفر فقط زمن الدورة الثمين، بل يقلل أيضًا من خطر تحطم الماكينة.
منتجات ذات الصلة

سرعة أكبر وعِدَد أكثر

Haas TM-1P

TM-0P

ماكينة تفريز غرفة أدوات بنظام التحكم الرقمي مع انتقالات تبلغ 508 مم × 305 مم × 406 مم وATC

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 6k RPM
  • 10 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر

Haas TM-1

TM-1

ماكينة تفريز غرفة الأدوات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 406 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 4k RPM
  • 1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
معرفة المزيد Build & Price

إنتاج أعلى

Product Image

VF-1

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 508 مم × 406 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 20 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
معرفة المزيد Build & Price
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 20.00 in 508 mm
المحور Y 12.00 in 305 mm
المحور Z 16.00 in 406 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 20.0 in 508 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 7.5 hp 5.6 kW
السرعة القصوى 4000 rpm 4000 rpm
أقصى عزم دوران 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
تشحيم المحمل Grease Packed Grease Packed
التبريد Air Cooled Air Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 38.4 in 975 mm
طول (منطقة العمل) 30.50 in 775 mm
العرض 10.5 in 267 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.00 in 102 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 200 ipm 5.1 m/min
المسارع على X 200 ipm 5.1 m/min
المسارع على المحور Y 200 ipm 5.1 m/min
المسارع على Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 2000 lbf 8896 N
أقصى قوة دافعة Y 2000 lbf 8896 N
أقصى قوة دافعة Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 4000 rpm 4000 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
طاقة المغزل 7.5 hp 5.6 kW
إدخال الجهد المتردد (مرحلة واحدة) 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (مرحلة 1) 40 A 40 A
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
منصة تصدير 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
الوزن 3660 lb 1660.0 kg

ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

**قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار تحذير
HA2TS TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5CS TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT160-2 TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT160SP TM-0 توافق موجب
HRT210SP TM-0 توافق موجب
TRT100 TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
TRT160 TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
TRT70 TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT100 TM-0 توافق موجب
HRT160 TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C-T TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT200HS TM-0 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
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
تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.