MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TM-0

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Toolroom Mill Serie
  3. TM-0

TM-0

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 508 x 305 x 406 mm

De TM-0 is de kleinste en de meest betaalbare uit de Haas TM-serie Toolroom Mills. Haas Toolroom Mill Serie betaalbaar, gebruiksvriendelijk en bieden de precisiebediening van het Haas CNC-systeem. Zij gebruiken standaard SK-40 spilgereedschap, en zijn erg gemakkelijk aan te leren en te bedienen, zelfs zonder G-codes te kennen. Ze zijn de perfecte optie voor scholen en bedrijven die overstappen naar CNC, of voor iedereen die op zoek is naar een machine met grote verplaatsingen voor een voordelige prijs.

  • Werkt op een- of driefasestroomaansluiting
  • Dialoogprogrammeringssysteem
  • Voordelige volledige CNC-mogelijkheden
  • HaasConnect bewaking op afstand

LET OP: Eenfasige werking is niet beschikbaar in Europa.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 4k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 4.000 omw/min

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddelpompset

De Haas besturing

  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
  • Definieerbare macro's
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Werklicht
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

Video’s
Hoe u een gereedschapklem uitricht op het bed van uw machine
Als u ooit moeite hebt gehad om een klem in te stellen, of als u niet zeker weet hoe u dat moet doen, dan is deze video voor u. Tip-van-de-dag expert Mark Terryberry laat u zien hoe het werkt.
Draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas
Met het draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) kunt u in een fractie van de tijd gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen. U heeft geen kantenzoekers of stukjes papier onder het gereedschap meer nodig.
Een boring correct oppakken
In deze video gaat Haas-tip-van-de-dag expert Mark Terryberry in op een onderwerp waar iedere machinebediener bekend mee moet zijn. Of u nu een beginner of een ervaren professional bent, u zult baat hebben bij deze video.
Gebruik G53 in plaats van G28 om uw Haas-frees naar de uitgangspositie te sturen
Gebruikt u een G28-commando om uw bewerkingstafel of gereedschappen naar de uitgangspositie te sturen? In deze tip-van-de-dag laat Mark zien hoe het gebruik van een G53-commando in plaats van G28 niet alleen waardevolle cyclusduur bespaart, maar ook het risico op een crash van uw machine vermindert.
GERELATEERDE PRODUCTEN

MEER SNELHEID EN MEER GEREEDSCHAPPEN

Haas TM-1P

TM-0P

CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 508 x 305 x 406 mm en ATC

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 6k RPM
  • 10 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTER WERKBEREIK

Haas TM-1

TM-1

CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 4k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

HOGERE PRODUCTIE

Product Image

VF-1

CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 20.00 in 508 mm
Y-as 12.00 in 305 mm
Z-as 16.00 in 406 mm
Spilneus tot tafel (~ max.) 20.0 in 508 mm
Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 7.5 hp 5.6 kW
Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
Max. koppel 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Conus CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmering Grease Packed Grease Packed
Koeling Air Cooled Air Cooled
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 38.4 in 975 mm
Lengte (werkgebied) 30.50 in 775 mm
Breedte 10.5 in 267 mm
Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Middellijn T-sleuf 4.00 in 102 mm
Aantal standaard T-sleuven 3 3
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 200 ipm 5.1 m/min
IJlgangen op X 200 ipm 5.1 m/min
IJlgangen op Y 200 ipm 5.1 m/min
IJlgangen op Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 2000 lbf 8896 N
Max. drukkracht Y 2000 lbf 8896 N
Max. drukkracht Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 4000 rpm 4000 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 7.5 hp 5.6 kW
Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Exportpallet 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Gewicht 3660 lb 1660.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HA2TS TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5CS TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160-2 TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SP TM-0 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-0 POSITIEVE FIT
TRT100 TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT160 TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT70 TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT100 TM-0 POSITIEVE FIT
HRT160 TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C-T TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.