My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
TM-0

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Nástrojárske frézky
  3. TM-0

TM-0

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 508 mm x 305 mm x 406 mm

TM-0 je najmenšou a cenovo najdostupnejšou nástrojárskou frézkou z radu Haas TM. Nástrojárske frézky spoločnosti Haas sú cenovo dostupné, jednoducho sa obsluhujú a ponúkajú presné riadenie CNC systémov Haas. Používajú štandardné nástroje s kužeľom 40 a ľahko sa ovládajú a prevádzkujú,  a to aj bez znalostí programovania G kódov. Sú ideálnou voľbou pre školy a spoločnosti, ktoré prechádzajú na CNC obrábanie, alebo pre kohokoľvek, kto hľadá stroj s veľkými pohybmi a má obmedzený rozpočet.

  • Pracuje s jednofázovým alebo trojfázovým napätím
  • Konverzačný programovací systém
  • Dostupný plný potenciál CNC obrábania
  • Diaľkové monitorovanie HaasConnect

POZNÁMKA: Jednofázová prevádzka nie je v Európe k dispozícii.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
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
  • Vreteno s 4 000 ot./min.

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Sada na čerpadlo chladiacej kvapaliny
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
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vizuálny programovací systém obrobkov
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Pracovné osvetlenie
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

Videá
Ako zarovnať a vymerať zverák
Ak ste niekedy mali ťažkosti s nastavením zveráka alebo si nie ste istý, ako ho nastaviť správne, toto video je práve pre vás. Mark Terryberry, špičkový odborník Tipu dňa, vám ukáže, ako na to.
Bezdrôtový intuitívny snímací systém Haas
S bezdrôtovým intuitívnym snímacím systémom WIPS od spoločnosti Haas môžete nastaviť korekcie obrobku a nástroja za zlomok času. Už žiadne vyhľadávače hrán ani papierové ústrižky pod nástrojom.
Ako správne nasnímať vývrt
V tomto videu Mark Terryberry, špičkový odborník spoločnosti Haas, sa venuje problému, ktorú musí zvládnuť každý strojár. Či už ste začiatočník alebo skúsený profesionál, z tohto videa budete mať úžitok.
Použite G53 namiesto G28 na posun vašej frézovačky Haas do východzej polohy
Používate príkaz G28 na posun vášho stola alebo nástrojov do východzej polohy? V tomto Tipe dňa vám Mark predvedie, ako pomocou príkazu G53 nielenže ušetrí vzácny čas trvania cyklu, ale tiež zníži riziko poškodenia vášho stroja.
SÚVISIACE VÝROBKY

VYŠŠIA RÝCHLOSŤ A VIAC NÁSTROJOV

Haas TM-1P

TM-0P

Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 508 mm x 305 mm x 406 mm a ATC

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 6k RPM
  • 10 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas TM-1

TM-1

Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 406 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VYŠŠIA PRODUKCIA

Product Image

VF-1

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 508 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Os Y 12.00 in 305 mm
Os Z 16.00 in 406 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 20.0 in 508 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 7.5 hp 5.6 kW
Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
Max. krútiaci moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
Chladenie Air Cooled Air Cooled
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 38.4 in 975 mm
Dĺžka (pracovný priestor) 30.50 in 775 mm
Šírka 10.5 in 267 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.00 in 102 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 200 ipm 5.1 m/min
Rýchloposuvy na osi X 200 ipm 5.1 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 200 ipm 5.1 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 2000 lbf 8896 N
Max. rezný tlak Y 2000 lbf 8896 N
Max. rezný tlak Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 4000 rpm 4000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vretena 7.5 hp 5.6 kW
Vstupné striedavé napätie (1 fáza) 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (1 fáza) 40 A 40 A
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Exportná paleta 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Hmotnosť 3660 lb 1660.0 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HA2TS TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5CS TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160-2 TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160SP TM-0 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SP TM-0 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT100 TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
TRT160 TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
TRT70 TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT100 TM-0 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C-T TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.