My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


C-akset rundbord til VP-5, høj hastighed, 310 mm

    KUN CNY
Maskinprismatiske funktioner i en enkelt kørsel
  • Oplysninger om tilvalg
  • Specifikationer

OVERSIGT

SERVICEDOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Med vores C-aksede rundbord med høj hastighed som ekstraudstyr monteres et HRT310SS-rundbord horisontalt på VP-5's bord som et C-akse-plan for at give adgang til 5 sider af et emne til bearbejdning på flere sider. Bordets hævede højde gør det også muligt for spindlen at bearbejde emner nedefra, til bearbejdning af underskæringer og prismatiske funktioner på lange emner i en enkelt kørsel.

  • Planstørrelse på 310 mm
  • Maks. hastighed på 240 °/sek.
  • Maks. moment på 400 ft-lb
SERVICEDOKUMENTER
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Prismatisk vertikalt bearbejdningscenter; 40" x 26" x 25"

  • 40 Konus
  • 4 Akse
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 12.20 in 310 mm
Maksimal vægt på platten (med understøttelse) 435 lb 197.3 kg
Maksimal vægt på platten (ikke understøttet) 218 lb 98.7 kg
Antal std. T-åbninger 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Udløb maks. 0.0010 in 0.025 mm
Styreboringsdiameter 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment ved 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Udvekslingsforhold 36.75:1 36.75:1
Tidspunkt 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøjagtighed (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Gentagelighed 10 arc-sec 10 arc-sec
Opløsning 0.001 ° 0.001 °

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.