C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


VP-5用高速C軸回転、310mm

    CNY限定
1回の操作でプリズム形状を機械加工する
  • オプション情報
  • 仕様

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

高速C軸回転オプションは、VP-5のテーブルにC軸プラッタとしてHRT310SS回転テーブルを水平に取り付け、多面機械加工用の部品の5面にアクセスできるようにします。ロータリーの高さを上げることで、スピンドルは下から部品にアプローチし、1回の操作で長尺部品のアンダーカットとプリズム形状を機械加工できます。

  • 310 mmプラッタサイズ
  • 最大速度240°/秒
  • 最大トルク400ft-lb
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

立型プリズムマシニングセンター、40" x 26" x 25"

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 12.20 in 310 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 435 lb 197.3 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 218 lb 98.7 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
最大ランアウト 0.0010 in 0.025 mm
パイロットボア径 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 940 ft-lbf 1270 Nm
ギア比 36.75:1 36.75:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °