My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


C-Achsen-Drehtisch für den VP-5, 310 mm mit hoher Geschwindigkeit

    NUR CNY
Bearbeitung prismatischer Merkmale in einem einzigen Arbeitsgang
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Unser HRT310SS C-Achsen-Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit, der horizontal auf dem VP-5-Tisch montiert wird, bietet für die mehrseitige Bearbeitung Zugang zu 5 Seiten eines Werkstücks. Die erhöhte Höhe des Drehtisches ermöglicht es der Spindel auch, sich den Teilen von unten zu nähern, um Unterschnitte und prismatische Merkmale an langen Teilen in einem einzigen Vorgang zu bearbeiten.

  • 310-mm-Spannflächengrösse
  • 240°/s max. Drehzahl
  • 400 ft-lb max. Drehmoment
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Vertikales Prisma-Bearbeitungszentrum; 40" x 26" x 25"

  • 40 Kegel
  • 4 Achse
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 12.20 in 310 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 435 lb 197.3 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 218 lb 98.7 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. Unrundheit 0.0010 in 0.025 mm
Durchmesser der Pilotausbohrung 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 940 ft-lbf 1270 Nm
Übersetzungsverhältnis 36.75:1 36.75:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.