C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


VP-5 高速 C 轴转台,310 毫米

    仅人民币
独立操作中的机床棱柱特征
  • 选项信息
  • 规格

概览

服务手册

可用于这些机床

我们的高速 C 轴转台选件将 HRT310SS 回转工作台水平安装在 VP-5 的工作台上,以作为 C 轴转盘,为多面加工提供处理工件的 5 个侧面。转台高度的升高使主轴能够从下方接近零件,用于在单次操作中在长零件上加工根切和棱柱特征。

  • 转盘尺寸 310 毫米
  • 最大速度 240°/秒
  • 最大扭矩 400 ft-lb
服务手册
适用于以下机床设备
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 12.20 in 310 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 435 lb 197.3 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 218 lb 98.7 kg
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
最大跳动 0.0010 in 0.025 mm
先导孔直径 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 940 ft-lbf 1270 Nm
齿轮比 36.75:1 36.75:1
定时 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °