My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


C osovinska rotacijska jedinica velike brzine za VP-5, od 310 mm

    SAMO CNY
Prizmatične značajke stroja u jednoj operaciji
  • Informacije o mogućnosti
  • Specifikacije

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Naša opcija C osovinske rotacijske jedinice velike brzine ugrađuje rotacijski stol HRT310SS vodoravno na stol VP-5 kako bi se osigurala C osovinska ploča za pristup za 5 strana dijela radi više strane obrade. Podizanjem rotacijske jedinice također se omogućuje glavnom vretenu da se približi dijelovima odozdo, za strojnu obradu podrezivanja i prizmatičnih oblika na dugim dijelovima u jednoj operaciji.

  • Veličina ploča od 310 mm
  • Maksimalna brzina od 240 °/s
  • Maksimalni zakretni moment 400 ft-lb
SERVISNI DOKUMENTI
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Vertikalni prizmatski obradni centar; 40" x 26" x 25"

  • 40 Konus
  • 4 Os
  • 8.1k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Promjer pladnja (ploče) 12.20 in 310 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (s potporom) 435 lb 197.3 kg
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (nepodržano) 218 lb 98.7 kg
Broj standardnih T-utora 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. brzina 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maksimalno bacanje 0.0010 in 0.025 mm
Promjer probnog provrta 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Zazor 30 arc-sec 30 arc-sec
Kočni obratni moment @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Prijenosni omjer 36.75:1 36.75:1
Vrijeme 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Točnost (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezolucija 0.001 ° 0.001 °

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.