My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU


Vysokorychlostní rotační zařízení osy C pro VP-5, 310 mm

    JEN CNY
Spektrální vlastnosti stroje v jedné operaci
  • Informace o doplňku
  • Specifikace

PŘEHLED

SERVISNÍ DOKUMENTY

K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH

Naše volitelné vysokorychlostní rotační zařízení osy C připevňuje otočný stůl HRT310SS svisle na stůl VP-5, aby byl talíř osy C k dispozici pro obrábění 5 stran mnohostranných obrobků. Zvýšená výška rotačního zařízení také umožňuje vřetenu přistupovat k obrobkům zespodu pro obrábění podříznutím a hranolových prvků na dlouhých obrobcích v rámci jedné operace.

  • Velikost talíře 310 mm
  • Maximální rychlost 240 °/s
  • Maximální kroutící moment 400 ft-lb
SERVISNÍ DOKUMENTY
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Vertikální prizmatické obráběcí centrum; 40" x 26" x 25"

  • 40 Kužel
  • 4 Osa
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 12.20 in 310 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 435 lb 197.3 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 218 lb 98.7 kg
Počet standardních T-drážek 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. vyosení 0.0010 in 0.025 mm
Průměr vodicího vrtu 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Převodový poměr 36.75:1 36.75:1
Časování 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.