My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Lodrette fræsere
  2. SR-pladeroutere
  3. models
  4. SR-3015 pladerouter

SR-3015 pladerouter

    KUN CNY

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-pladerouter med vandringer på 3.000 x 1.500 x 180 mm

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Akse
  • 18k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Haas' SR-serie af pladeroutere er overkommelige alternativer til maskiner med gantry-stil-fræsning til skæring af lettere ikke-metallisk materiale, såsom træ, plast, skum med høj densitet og kompositter. SR-seriens routere er drevet af den brancheførende Haas-styring og giver et niveau af programmerbarhed og funktionalitet, der ikke findes i andre CNC-routere.

SR-3015 er udstyret med en ER32-spindel med spændepatron med 18.000 omdrejninger i minuttet, der kan tage værktøjer med en diameter på op til 0,75" (20 mm), og maskinens store vandringer gør det nemt at håndtere hele materialeplader, lange profiler eller flere opstillinger af mindre dele. Det intuitive Haas-interface og de robuste funktioner gør programmering og justeringer nemme — selv for begyndere.

BEMÆRK: SR-3015 bruger stepper motor akse drev. Maskine kræver ikke trykluft.

  • ER32 Spindel med 18.000 o/m, 4,5 kW
  • Fuldfunktion, brugervenlig Haas-styring
  • Indbygget støvopsamlingssystem
  • Indbygget toolsetter-system

HAAS PLADEROUTER

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 118.00 in 3000 mm
    Y-akse 59.00 in 1500 mm
    Z-akse 7.10 in 180 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 6.1 hp 4.5 kW
    Maks. hastighed 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. moment
    Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ER32 Collet ER32 Collet
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 117.6 in 2988 mm
    Bredde 59.8 in 1520 mm
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 2976 lb 1350 kg
    Mellem søjler 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ilgang på X 567 ipm 14.4 m/min
    Ilgang på Y 567 ipm 14.4 m/min
    Ilgang på Z 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks. stød X 668 lbf 2971 N
    Maks. stød Y 334 lbf 1485 N
    Maks. stød Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 18000 rpm 18000 rpm
    Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelstrøm 6.1 hp 4.5 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Eksportpalle 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Vægt 2650 lb 1200.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
    • Spindel med 18.000 o/m, ER32-spændepatron

    Haas-styring

    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Visuelt emneprogrammeringssystem
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB

    Produktvalg

    • Støvopsamler til pladerouter

    Garanti

    • 6 måneders standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    KONUS 40-ALTERNATIV

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-router med vandringer på 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Større vandringer, mere kapacitet

    Haas GR-712

    GR-712

    CNC-gantry-router med vandringer på 3683 x 2159 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    5-aksede kapaciteter

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3.683 x 2.223 x 998 mm

    • HSK 63F Konus
    • 5 Akse
    • 20k RPM
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.