MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Fresatrici verticali
  2. Fresatrici per lamiera SR
  3. models
  4. SR-3015 Fresatrice per lamiera

SR-3015 Fresatrice per lamiera

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice per lamiera CNC con corse da 3.000 x 1.500 x 180 mm

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • ER32 Collet Cono
  • 3 Asse
  • 18k RPM
  • 1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

Le fresatrici per lamiera Serie SR Haas sono alternative accessibili alle macchine fresatrici a portale mobile per il taglio di materiali non metallici più leggeri, come legno, plastica, schiuma ad alta densità e materiali compositi. Alimentate dal controllo Haas leader del settore, le fresatrici Serie SR offrono un livello di programmabilità e funzionalità che non si trova in altre fresatrici CNC.

L’SR-3015 è dotata di un mandrino collare ER32 da 18.000 rpm che accetta utensili fino a 0,75" (20 mm) di diametro, e le ampie corse della macchina ospitano facilmente fogli completi di materiale, lunghe estrusioni o più predisposizioni di pezzi più piccoli. L’intuitiva interfaccia di controllo Haas e le robuste funzioni semplificano la programmazione e la regolazione, anche per i principianti.

NOTA: L’SR-3015 utilizza trasmissioni dell’asse motore passo-passo. La macchina non richiede aria compressa.

  • Mandrino ER32 da 18.000 rpm, 4,5 kW
  • Controllo Haas completo, facile da usare
  • Sistema di raccolta della polvere incorporato
  • Sistema di impostazione utensili incorporato

FRESATRICE PER LAMIERA HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 118.00 in 3000 mm
    Asse Y 59.00 in 1500 mm
    Asse Z 7.10 in 180 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 7.3 in 185 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 6.1 hp 4.5 kW
    Velocità max. 18000 rpm 18000 rpm
    Coppia massima
    Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Cono ER32 Collet ER32 Collet
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 117.6 in 2988 mm
    Larghezza 59.8 in 1520 mm
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 2976 lb 1350 kg
    Tra i montanti 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 567 ipm 14.4 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 567 ipm 14.4 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Spinta max. X 668 lbf 2971 N
    Spinta max. Y 334 lbf 1485 N
    Spinta max. Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 18000 rpm 18000 rpm
    Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Potenza mandrino 6.1 hp 4.5 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Pallet export 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Peso 2650 lb 1200.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 18.000 rpm, collare ER32

    Il controllo Haas

    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Sistema di programmazione visiva del pezzo
    • Macro definibili dall’utente
    • Rotazione coordinate e fattore di scala
    • Memoria per programmi standard, 1 GB

    Opzioni di prodotto

    • Raccoglitore di polvere per fresatrice per lamiera

    Garanzia

    • Garanzia standard di 6 mesi
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    ALTERNATIVE CONO 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Fresatrice a portale mobile CNC con corse da 3.073 x 1.549 x 279 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    Corse più ampie, più capacità

    Haas GR-712

    GR-712

    Fresatrice a portale mobile CNC con corse da 3.683 x 2.159 x 279 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    Funzionalità a cinque assi

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi con corse da 3.683 x 2.223 x 998 mm

    • HSK 63F Cono
    • 5 Asse
    • 20k RPM
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.