MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VM-8

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. MoldMakers
  3. VM-8

VM-8

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

MoldMaker met verplaatsingen van 1.626 x 1.016 x 762 mm

De machines uit de Haas VM-serie zijn VMC's met hoge prestaties die de nauwkeurigheid, stijfheid en thermische stabiliteit bieden die nodig zijn voor het maken van matrijzen, gereedschaps en stanswerk, en andere industrieën met hoge precisie. Elke machine is uitgerust met een royale werkstuk-opspankubus, een tafel met meerdere bevestigingsmogelijkheden en een in-line direct aangedreven spil van 12.000 omw/min. Standaard functies zijn onder andere de Haas hogesnelheidsbediening met volledig vooruitkijken, een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, een programmeerbare koelmiddelnozzle, een automatische persluchtkoeling en nog veel meer. 

  • In-line direct aangedreven spil
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • Tafel met meerdere bevestigingsmogelijkheden
  • Software voor hogesnelheidsfrezen
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
VM-SERIE
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
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 64.00 in 1626 mm
    Y-as 40.00 in 1016 mm
    Z-as 30.00 in 762 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 64.0 in 1626 mm
    Breedte 36.0 in 914 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
    Aantal standaard T-sleuven 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 500 ipm 12.7 m/min
    IJlgangen op X 600 ipm 15.2 m/min
    IJlgangen op Y 600 ipm 15.2 m/min
    IJlgangen op Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 4100 lbf 18238 N
    Max. drukkracht Y 4100 lbf 18238 N
    Max. drukkracht Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 2.80 s 2.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 3.60 s 3.60 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
    Exportkrat 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
    Gewicht 24800 lb 11250.0 kg
    Binnenlandse pallet met EC-optie 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
    Exportkrat met EC-optie 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
    Gewicht met EC-optie 24800 lb 11250 kg
    Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
    Exportkrat met 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
    Gewicht met 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
    Binnenlandse pallet met EC-optie en 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
    Exporkrat met EC-optie en 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
    Gewicht met EC-optie en 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Programmeerbare koelmiddelnozzle
    • Automatische persluchtkoeling
    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Externe luchtaansluiting op de tafel
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • 30+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Programmeerbare koelmiddelnozzle
    • Automatische persluchtkoeling
    • Spanentransporteur
    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Externe luchtaansluiting op de tafel
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Verankeringssjabloon
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    Video’s
    Inwendige luchtkoeling – (Through-Tool Air Blast, TAB)
    Haas TAB functioneert net als koeling door spil, behalve dat het hogedruklucht met een hoog volume gebruikt. Als u geen koelmiddel kunt gebruiken, maar wel spanen moet verwijderen, dan kunt u TAB benutten.
    Systeem voor minimale oliesmering
    Kunt u geen watergedragen koelmiddel gebruiken op uw werkstukken… maar moet u wel uw snijgereedschappen gesmeerd houden? Het Haas-systeem voor minimale oliesmering kan u daarbij helpen.
    Een crash vermijden
    In deze „Tip van de dag van Haas” geeft Mark enkele aanwijzingen over het gebruik van de instellingen in de Haas besturing om te voorkomen dat u uw gereedschap breekt – of nog erger!
    Hoe u een opdracht midden in een programma start
    Hebt u ooit precies in het midden van uw programma stroomuitval gehad? Of misschien had u een gereedschap gebroken, moest u een inzetstuk vervangen of wilde u tijdens de eindbeweging uw werkstuk inspecteren. Met de functie Programma herstarten van Haas is dit geen probleem!
    GERELATEERDE PRODUCTEN

    voordelig alternatief

    Haas VF-840

    VF-8/40

    CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1626 x 1016 x 762 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK

    Haas VF-940

    VF-9/40

    CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 2134 x 1016 x 762 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    HOGERE PRODUCTIE

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.626 x 1.016 x 762 mm
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
    HA2TS VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C2 VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C3 VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C4 VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5CS VM-8 POSITIEVE FIT
    HRC160 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRC210 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT160 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT160-2 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT160SP VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT160SS VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210-2 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210M VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210SP VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT310 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT310SP VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT450 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRTA5 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRTA6 VM-8 POSITIEVE FIT
    T5C VM-8 POSITIEVE FIT
    T5C2 VM-8 POSITIEVE FIT
    T5C3 VM-8 POSITIEVE FIT
    T5C4 VM-8 POSITIEVE FIT
    TR160 VM-8 POSITIEVE FIT
    TR160-2 VM-8 POSITIEVE FIT
    TR200Y VM-8 POSITIEVE FIT
    TR210 VM-8 POSITIEVE FIT
    TR310 VM-8 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    TRT100 VM-8 POSITIEVE FIT
    TRT160 VM-8 POSITIEVE FIT
    TRT210 VM-8 POSITIEVE FIT
    TH450 VM-8 POSITIEVE FIT
    TRT70 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT100 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210HT VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210SS VM-8 POSITIEVE FIT
    TH240 VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C-T VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C3-T VM-8 POSITIEVE FIT
    HA5C4-T VM-8 POSITIEVE FIT
    TRT310 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT310SS VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT630 VM-8 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C2-T VM-8 POSITIEVE FIT
    LT350 VM-8 POSITIEVE FIT
    LT260 VM-8 POSITIEVE FIT
    HQDA5 VM-8 POSITIEVE FIT
    TR500SS VM-8 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HQDA6 VM-8 POSITIEVE FIT
    HRT210S VM-8 POSITIEVE FIT
    HDD255 VM-8 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.