My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VM-8

  1. Lodrette fræsere
  2. Formmaskiner
  3. VM-8

VM-8

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Vertikal CNC-formfremstillingsmaskine med vandringer på 1.626 x 813 x 762 mm

Maskinerne i Haas' VM-serie er højtydende VMC'er, som giver den præcision, robusthed og termiske stabilitet, der kræves til formfremstilling, værktøjs- og matricearbejde og andre erhverv med høj præcision. Hver maskine har en stor arbejdskubus, et bord med multifiksering og en inline spindel på 12.000 rpm. Standardegenskaber omfatter Haas' højhastighedsstyring med fuld look-ahead, sidemonteret værktøjsveksler, programmerbar kølevandsdyse, automatisk luftpistol og meget mere. 

  • Inline spindel
  • Sidemonteret værktøjsveksler
  • Bord med flere fastspændinger
  • Software til bearbejdning med høj hastighed

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

VM-SERIEN

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 64.00 in 1626 mm
    Y-akse 40.00 in 1016 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 64.0 in 1626 mm
    Bredde 36.0 in 914 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
    Antal std. T-åbninger 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 500 ipm 12.7 m/min
    Ilgang på X 600 ipm 15.2 m/min
    Ilgang på Y 600 ipm 15.2 m/min
    Ilgang på Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 4100 lbf 18238 N
    Maks. stød Y 4100 lbf 18238 N
    Maks. stød Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
    Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
    Eksportkasse 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
    Vægt 24800 lb 11250.0 kg
    Indenrigspalle med EC-ekstraudstyr 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
    Eksportkasse med EC-ekstraudstyr 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
    Vægt med EC-ekstraudstyr 24800 lb 11250 kg
    Indenrigspalle med 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
    Eksportkasse med 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
    Vægt med 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
    Indenrigspalle med EC-ekstraudstyr og 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
    Eksportkasse med EC-ekstraudstyr og 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
    Vægt med EC-ekstraudstyr og 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Programmerbar kølevandsdyse
    • Automatisk luftpistol
    • Spånsnegl
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Synkron gevindskæring
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Hjælpeluftforsyning til bord
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Programmerbar kølevandsdyse
    • Automatisk luftpistol
    • Spånsnegl
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Synkron gevindskæring
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Hjælpeluftforsyning til bord
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Forankringsskabelon
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    Videoer
    Luftstrøm gennem værktøjer – TAB
    Haas TAB-funktioner er ligesom kølevand med spindelkapacitet, bortset fra at de bruger højtryks, højvolumen trykluft. Når du ikke kan bruge kølevand, men skal fjerne disse spåner, så prøv TAB.
    Smøresystem med minimumsmængde
    Kan ikke bruge vandbaseret kølevand på dine dele ... men skal stadig holde dine skærende værktøjer smurt? Haas' smøresystem med minimumsmængde kan hjælpe dig.
    Undgå et sammenstød
    I dette Dagens Tip fra Haas giver Mark nogle tips til, hvordan man bruger indstillinger i Haas-styringen til at forhindre at ødelægge værktøjet – eller det der er værre!
    Sådan starter du et job midt i et program
    Har du nogensinde oplevet, at strømmen blev afbrudt lige mit i dit program? Eller du ødelagde måske et værktøj, eller skulle skifte en indsats, eller ville inspicere din del i løbet slutfasen. Med Haas' programgenstart er det ikke noget problem!
    RELATEREDE PRODUKTER

    overkommeligt alternativ

    Haas VF-840

    VF-8/40

    Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1626 x 1016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas VF-940

    VF-9/40

    Vertikal CNC-fræser med vandringer på 2134 x 1016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    HØJERE PRODUKTION

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 1.626 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    HA2TS VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C2 VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C3 VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C4 VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5CS VM-8 POSITIV MONTERING
    HRC160 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRC210 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT160 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT160-2 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT160SP VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT160SS VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210-2 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210M VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210SP VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT310 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT310SP VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT450 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRTA5 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRTA6 VM-8 POSITIV MONTERING
    T5C VM-8 POSITIV MONTERING
    T5C2 VM-8 POSITIV MONTERING
    T5C3 VM-8 POSITIV MONTERING
    T5C4 VM-8 POSITIV MONTERING
    TR160 VM-8 POSITIV MONTERING
    TR160-2 VM-8 POSITIV MONTERING
    TR200Y VM-8 POSITIV MONTERING
    TR210 VM-8 POSITIV MONTERING
    TR310 VM-8 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TRT100 VM-8 POSITIV MONTERING
    TRT160 VM-8 POSITIV MONTERING
    TRT210 VM-8 POSITIV MONTERING
    TH450 VM-8 POSITIV MONTERING
    TRT70 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT100 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210HT VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210SS VM-8 POSITIV MONTERING
    TH240 VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C-T VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C3-T VM-8 POSITIV MONTERING
    HA5C4-T VM-8 POSITIV MONTERING
    TRT310 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT310SS VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT630 VM-8 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C2-T VM-8 POSITIV MONTERING
    LT350 VM-8 POSITIV MONTERING
    LT260 VM-8 POSITIV MONTERING
    HQDA5 VM-8 POSITIV MONTERING
    TR500SS VM-8 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HQDA6 VM-8 POSITIV MONTERING
    HRT210S VM-8 POSITIV MONTERING
    HDD255 VM-8 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.