My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VM-8

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
  3. VM-8

VM-8

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Κάθετο μηχάνημα κατασκευής καλουπιών CNC με διαδρομές 1.626 x 1.016 x 762 mm

Τα μηχανήματα της σειράς Haas VM αποτελούν VMC υψηλής απόδοσης που παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια, ακαμψία και θερμική σταθερότητα για την κατασκευή καλουπιών, εργασίες εργαλείων και μητρών, καθώς και για άλλες βιομηχανίες υψηλής ακρίβειας. Κάθε μηχάνημα διαθέτει γενναιόδωρη περιοχή εργασίας, τραπέζι πολλαπλών ιδιοσυσκευών και άτρακτο με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά 12.000 rpm. Στις τυπικές δυνατότητες περιλαμβάνεται ο έλεγχος υψηλής ταχύτητας Haas με πλήρη πρόβλεψη, πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων, ένα προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού, ένα αυτόματο πιστόλι αέρα, και πολλά άλλα. 

  • Άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων
  • Τραπέζι πολλαπλών ιδιοσυσκευών
  • Λογισμικό κατεργασίας υψηλής ταχύτητας

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
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
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 12.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού
  • Αυτόματο πιστόλι αέρα
  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
  • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
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
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Βοηθητική παροχή αέρα για τραπέζι
  • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Αποστολή

  • Δυνατότητα ανύψωσης

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Πρότυπο αγκύρωσης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Σχέδιο διάταξης

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

Βίντεο
Ψεκασμός αέρα μέσω περιστροφικού εργαλείου – TAB
Το Haas TAB λειτουργεί όπως και η παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί ψεκασμό αέρα υψηλής πίεσης, υψηλού όγκου. Όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψυκτικό υγρό, αλλά πρέπει να απομακρύνετε τα ρινίσματα, δείτε το TAB.
Σύστημα λίπανσης ελάχιστης ποσότητας
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψυκτικό υγρό υδατικής βάσης στα τεμάχιά σας . . . αλλά τα κοπτικά εργαλεία σας εξακολουθούν να χρειάζονται λίπανση; Το σύστημα λίπανσης ελάχιστης ποσότητας Haas μπορεί να σας βοηθήσει.
Αποφυγή σύγκρουσης
Σε αυτήν τη Συμβουλή της ημέρας, ο Mark δίνει συμβουλές για τη χρήση ορισμένων ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου Haas για να μην σπάσει το εργαλείο σας – ή χειρότερα!
Πώς να ξεκινήσετε μια εργασία στη μέση ενός προγράμματος
Διακόπηκε ποτέ το ρεύμα στη μέση του προγράμματός σας; Ή ίσως σπάσατε ένα εργαλείο, ή έπρεπε να αλλάξετε ένα ένθεμα, ή θέλατε να επιθεωρήσετε το τεμάχιό σας κατά το πέρασμα του φινιρίσματος. Με την επανεκκίνηση του προγράμματος της Haas, δεν αποτελεί πρόβλημα!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

οικονομικά προσιτή εναλλακτική

Haas VF-840

VF-8/40

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.626 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas VF-940

VF-9/40

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 2.134 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Haas VF-8SS

VF-8SS

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.626 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 12.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού
  • Αυτόματο πιστόλι αέρα
  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
  • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
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
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Βοηθητική παροχή αέρα για τραπέζι
  • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Αποστολή

  • Δυνατότητα ανύψωσης

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 64.00 in 1626 mm
Άξονας Y 40.00 in 1016 mm
Άξονας Z 30.00 in 762 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 34.0 in 864 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 64.0 in 1626 mm
Πλάτος 36.0 in 914 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 500 ipm 12.7 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 600 ipm 15.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 600 ipm 15.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4100 lbf 18238 N
Μέγιστη ώση Y 4100 lbf 18238 N
Μέγιστη ώση Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16.00 in 406 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 2.80 s 2.80 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 3.60 s 3.60 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
Κιβώτιο εξαγωγών 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
Βάρος 24800 lb 11250.0 kg
Παλέτα εσωτερικού χώρου με επιλογή EC 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
Κιβώτιο εξαγωγών με επιλογή EC 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
Βάρος με επιλογή EC 24800 lb 11250 kg
Παλέτα εσωτερικού χώρου με 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
Κιβώτιο εξαγωγών με 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
Βάρος με 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
Παλέτα εσωτερικού χώρου με επιλογή EC και 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
Κιβώτιο εξαγωγών με επιλογή EC και 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
Βάρος με επιλογή EC και 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
HA2TS VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C2 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C3 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C4 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5CS VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRC160 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRC210 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160-2 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SP VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SS VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210-2 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210M VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SP VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT310 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT310SP VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT450 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA5 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA6 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C2 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C3 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C4 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR160 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR160-2 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR200Y VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR210 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR310 VM-8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
TRT100 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT160 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT210 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH450 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT70 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT100 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210HT VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SS VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH240 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C-T VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C3-T VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C4-T VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT310 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT310SS VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT630 VM-8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C2-T VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT260 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HQDA5 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR500SS VM-8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HQDA6 VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210S VM-8 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HDD255 VM-8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.