VM-8

  1. 수직 밀
  2. 몰드 기계
  3. VM-8

VM-8

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

1,626 x 1,016 x 762mm 이동거리의 CNC 수직 몰드 기계

Haas VM 시리즈 기계는 몰드 제작, 공구 및 다이 작업, 기타 고정밀 산업에 필요한 정확도, 강도 및 열 안정성을 제공하는 고성능 VMC입니다. 각 기계에는 넉넉한 공작물 큐브, 다치구 테이블 및 12,000rpm인라인 직접 구동 스핀들이 있습니다. 표준 기능으로는 완전 선독, 측면 장착 공구 교환장치, 프로그래밍형 절삭유 노즐, 자동 에어 건 등을 갖춘 Haas 고속 제어 기능이 있습니다. 

  • 인라인 직접 구동 스핀들
  • 측면 장착 공구 교환장치
  • 다치구 테이블
  • 고속 가공 소프트웨어

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • 자동 에어 건
  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 고속 가공
  • 동기 탭핑
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 테이블 보조 급기장치
  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 고정 템플릿
  • 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
공구 통과 공기 분사장치 – TAB
Haas TAB은 고압, 대량의 공기 분사를 사용하는 것을 제외하면 TSC와 같은 기능을 제공합니다. 절삭유를 사용할 수 없지만 칩을 제거해야 하는 경우에는 TAB을 고려해 보십시오.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없는데… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? 그렇다면 Haas 최소량 윤활 시스템이 이를 해결할 수 있습니다.
충돌 방지
이 오늘의 Haas 팁에서는 마크 테리베리가 공구가 파손되거나 그보다 안 좋은 상황을 방지하기 위해 Haas Control의 설정을 사용하는 방법에 대한 몇 가지 정보를 알려드립니다.
프로그램 수행 중간에 특정 작업을 시작하는 방법
프로그램 수행 중간에 전원이 차단된 적이 있었습니까? 혹은 공구가 파손되었거나 인서트를 변경해야 하거나 정삭 동작 중에 공작물을 검사하고자 하는 경우가 있었습니까? Haas의 프로그램 재시작을 사용하시면 모든 것이 해결됩니다!
관련 제품

경제적인 대안

Haas VF-840

VF-8/40

이동거리 1626 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas VF-940

VF-9/40

이동거리 2134 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 생산량

Haas VF-8SS

VF-8SS

이동거리 1,626 x 1,016 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • 자동 에어 건
  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 고속 가공
  • 동기 탭핑
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 테이블 보조 급기장치
  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

이동거리 S.A.E METRIC
X축 64.00 in 1626 mm
Y축 40.00 in 1016 mm
Z축 30.00 in 762 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 34.0 in 864 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
테이블 S.A.E METRIC
길이 64.0 in 1626 mm
폭 36.0 in 914 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
표준 T-슬롯 수 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
X에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Y에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Z에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Y 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 2.80 s 2.80 s
칩 간(평균) 3.60 s 3.60 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
수출용 크레이트 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
무게 24800 lb 11250.0 kg
EC 옵션 포함 국내용 팔레트 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
EC 옵션 포함 수출용 크레이트 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
EC 옵션 포함 무게 24800 lb 11250 kg
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 크레이트 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
50+1 SMTC 포함 무게 24800 lb 11250 kg
EC 옵션 및 50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
EC 옵션 및 50+1 SMTC 포함 수출용 크레이트 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
EC 옵션 및 50+1 SMTC 포함 무게 24800 lb 11250 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HA2TS VM-8 포지티브 핏
HA5C VM-8 포지티브 핏
HA5C2 VM-8 포지티브 핏
HA5C3 VM-8 포지티브 핏
HA5C4 VM-8 포지티브 핏
HA5CS VM-8 포지티브 핏
HRC160 VM-8 포지티브 핏
HRC210 VM-8 포지티브 핏
HRT160 VM-8 포지티브 핏
HRT160-2 VM-8 포지티브 핏
HRT160SP VM-8 포지티브 핏
HRT160SS VM-8 포지티브 핏
HRT210 VM-8 포지티브 핏
HRT210-2 VM-8 포지티브 핏
HRT210M VM-8 포지티브 핏
HRT210SP VM-8 포지티브 핏
HRT310 VM-8 포지티브 핏
HRT310SP VM-8 포지티브 핏
HRT450 VM-8 포지티브 핏
HRTA5 VM-8 포지티브 핏
HRTA6 VM-8 포지티브 핏
T5C VM-8 포지티브 핏
T5C2 VM-8 포지티브 핏
T5C3 VM-8 포지티브 핏
T5C4 VM-8 포지티브 핏
TR160 VM-8 포지티브 핏
TR160-2 VM-8 포지티브 핏
TR200Y VM-8 포지티브 핏
TR210 VM-8 포지티브 핏
TR310 VM-8 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT100 VM-8 포지티브 핏
TRT160 VM-8 포지티브 핏
TRT210 VM-8 포지티브 핏
TH450 VM-8 포지티브 핏
TRT70 VM-8 포지티브 핏
HRT100 VM-8 포지티브 핏
HRT210HT VM-8 포지티브 핏
HRT210SS VM-8 포지티브 핏
TH240 VM-8 포지티브 핏
HA5C-T VM-8 포지티브 핏
HA5C3-T VM-8 포지티브 핏
HA5C4-T VM-8 포지티브 핏
TRT310 VM-8 포지티브 핏
HRT310SS VM-8 포지티브 핏
HRT630 VM-8 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T VM-8 포지티브 핏
LT350 VM-8 포지티브 핏
LT260 VM-8 포지티브 핏
HQDA5 VM-8 포지티브 핏
TR500SS VM-8 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HQDA6 VM-8 포지티브 핏
HRT210S VM-8 포지티브 핏
HDD255 VM-8 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.