MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VM-8

  1. Vertikale freser
  2. Formbyggermaskiner
  3. VM-8

VM-8

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-vertikal formbyggermaskin med 1626 mm x 1016 mm x 762 mm vandring

Maskinene i Haas VM-serien er høyytelses VMC-er som gir nøyaktigheten, stivheten og den termiske stabiliteten som kreves for formstøping, verktøy- og maskinarbeid og andre høypresisjonsbransjer. Hver maskin har en sjenerøs arbeidskube, et fleroppspenningsbord og en intern spindel med direktedrift med 12 000 o/min. Standardfunksjonene inkluderer Haas-høyhastighetskontrollen med fullstendig look ahead synsvinkel, en sidemontert verktøyveksler, en programmerbar kjølemiddeldyse, en automatisk luftpistol, og mye mer. 

  • Intern spindel med direktedrift
  • Sidemontert verktøyveksler
  • Fleroppspenningsbord
  • Programvare for høyhastighetsmaskinering

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • Automatisk luftpistol
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Bord, ekstra lufttilførsel
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Forankringsmal
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

Videoer
Luftstrøm gjennom verktøy – TAB (Through-Tool Air Blast)
Haas TAB fungerer akkurat som kjølevæske gjennom spindel, med unntak av at funksjonen bruker høytrykksluftstrøm med høyt volum. Når du ikke kan bruke kjølevæske, men trenger å rydde vekk spon, bør du sjekke ut TAB.
MQL-system (Minimum Quantity Lubrication, smøring med minimal mengde smøremiddel)
Kan ikke bruke vannbasert kjølevæske på delene . . . men må man fremdeles holde skjær verktøyene smurte? Haas' Minimum Quantity Lubrication-systemet løser problemet.
Unngå en krasj
I dette Haas-tipset gjennomgår Mark noen punkter om bruk av innstillinger i Haas-kontrollen for å unngå at verktøyet ødelegges – eller noe verre!
Hvordan starte en jobb midt i et program
Har du noen gang opplevd strømbrudd midt i programmet? Eller kanskje du ødela et verktøy, trengte å bytte en innsats eller ønsket å inspisere delen under finkuttet. Med Haas-programomstart er det ikke noe problem!
RELATERTE PRODUKTER

rimelig alternativ

Haas VF-840

VF-8/40

Vertikal CNC-fres med 1626 mm x 1016 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VF-940

VF-9/40

Vertikal CNC-fres med 2134 mm x 1016 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

HØYERE PRODUKSJON

Haas VF-8SS

VF-8SS

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 1626 mm x 813 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • Automatisk luftpistol
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Bord, ekstra lufttilførsel
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 64.00 in 1626 mm
Y-akse 40.00 in 1016 mm
Z-akse 30.00 in 762 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 34.0 in 864 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 64.0 in 1626 mm
Bredde 36.0 in 914 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 7 in X and 12 in Y 7 in X and 12 in Y
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Y-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Z-aksen hastighet 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
Eksportkasse 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
Vekt 24800 lb 11250.0 kg
Lokal palle m./EC-alternativ 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
Eksportkasse m./EC-alternativ 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
Vekt m./EC-alternativ 24800 lb 11250 kg
Lokal palle m./50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
Eksportkasse m./50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
Vekt m./50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
Lokal palle m./EC-alternativ og 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
Eksportkasse m./EC-alternativ og 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
Vekt m./EC-alternativ og 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HA2TS VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C2 VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C3 VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C4 VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5CS VM-8 POSITIV PASSFORM
HRC160 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRC210 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT160 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT160-2 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT160SP VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT160SS VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210-2 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210M VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210SP VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT310 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT310SP VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT450 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRTA5 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRTA6 VM-8 POSITIV PASSFORM
T5C VM-8 POSITIV PASSFORM
T5C2 VM-8 POSITIV PASSFORM
T5C3 VM-8 POSITIV PASSFORM
T5C4 VM-8 POSITIV PASSFORM
TR160 VM-8 POSITIV PASSFORM
TR160-2 VM-8 POSITIV PASSFORM
TR200Y VM-8 POSITIV PASSFORM
TR210 VM-8 POSITIV PASSFORM
TR310 VM-8 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT100 VM-8 POSITIV PASSFORM
TRT160 VM-8 POSITIV PASSFORM
TRT210 VM-8 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-8 POSITIV PASSFORM
TRT70 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT100 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210HT VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210SS VM-8 POSITIV PASSFORM
TH240 VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C-T VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C3-T VM-8 POSITIV PASSFORM
HA5C4-T VM-8 POSITIV PASSFORM
TRT310 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT630 VM-8 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C2-T VM-8 POSITIV PASSFORM
LT350 VM-8 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-8 POSITIV PASSFORM
HQDA5 VM-8 POSITIV PASSFORM
TR500SS VM-8 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HQDA6 VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-8 POSITIV PASSFORM
HDD255 VM-8 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.