MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SB-35L

  1. Torni
  2. Serie con guide scatolari
  3. SB-35L Tornio con guide scatolari a banco lungo

SB-35L Tornio con guide scatolari a banco lungo

    SOLO CNY
Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 1.260 mm, A2-8 e capacità della barra di 91 mm

L’SB-35L Haas è una versione a banco lungo dell’SB-35 che offre l’alta rigidezza dinamica, la capacità di carico e lo smorzamento delle vibrazioni associati alle tradizionali macchine con guide scatolari, combinati con il controllo Haas potente e facile da usare e supportati dall’assistenza leader del settore della rete Haas Factory Outlet.

  • Torretta BMT65
  • Banco lungo per una maggiore capacità di pezzi
  • Guide temprate e rettificate di precisione
  • Guide di scorrimento in Turcite-B raschiate a mano
  • Piano inclinato di 30°

Nota: L’SB-35L non è compatibile con lo spingibarra Haas e non è disponibile con un raccoglipezzi.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 12" Dimensioni autocentrante
  • 3.58 Capacità della barra
  • 2500 RPM
  • 40 hp Potenza
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
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO

Disponibile per l’ordine solo negli Stati Uniti, Canada, Messico ed Europa, con consegna prevista per il quarto trimestre 2025.

TORNI CON GUIDE SCATOLARI HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Informazioni sulla macchina
    • Specifiche

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 3.200 rpm

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Torretta BMT65 a 12 stazioni

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Refrigerante a flusso variabile
    • Tornio con convogliatore trucioli di tipo a nastro
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Orientamento mandrino
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno

    Opzioni di prodotto

    • Supporto di ricarica del telefono

    Utensileria e fissaggio dei pezzi

    • Kit portautensili standard BMT65
    • Kit portautensili standard metrico BMT65

    Serraggio dei pezzi

    • Contropunta idraulica programmabile
    • Mandrino autocentrante idraulico da 305 mm, A2-8

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout (disponibile a breve)
    • Manuale dell’operatore
    • Operator’s Manual
    PRODOTTI CORRELATI

    Versione asse Y

    SB-35LY

    SB-35LY

    Tornio con guide CNC asse Y e capacità massima di 305 x 1.200 mm, A2-8 e capacità della barra di 91 mm

    • 12" Dimensioni autocentrante
    • 3.58 Capacità della barra
    • 2500 RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Versione a banco corto

    SB-35

    SB-35

    Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 760 mm, A2-8 e capacità della barra di 91 mm

    • 12" Dimensioni autocentrante
    • 3.58 Capacità della barra
    • 2500 RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Alternativa guida lineare

    Haas ST-28L

    ST-28L

    Tornio CNC con capacità max. di 330 mm x 1.080 mm, naso A2-8 e capacità della barra di 102 mm

    • 12" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 12.0 in 305 mm
    Rotazione dei pezzi massima 23.6 in 600 mm
    Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 13.50 in 345 mm
    Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 49.6 in 1260 mm
    Capacità della barra 3.50 in 90 mm
    Tra i centri 58.8 in 1494 mm
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 9.00 in 230 mm
    Asse Z 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 630 ipm 16.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 630 ipm 16.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 630 ipm 16.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 7780 lbf 34607 N
    Spinta max. Y 4490 lbf 19972 N
    Spinta max. Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Naso mandrino A2-8 A2-8
    Potenza max. nominale 40.0 hp 29.8 kW
    Velocità max. 2500 rpm 2500 rpm
    Coppia massima 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Foro tirante ø 3.58 in 91 mm
    Foro mandrino ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cono MT5 MT5
    Corsa cannotto idraulico 4.7 in 120 mm
    Viaggi 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
    Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Utensili BMT65 BMT65
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 2500 2500
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.