MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
SB-35L

  1. Dreiebenker
  2. Boksbaneserien
  3. SB-35L long bed boksbanedreiebenk

SB-35L long bed boksbanedreiebenk

    KUN CNY

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-boksbanedreiebenk med 345 x 1260 mm makskapasitet, A2-8 og 90 mm stangkapasitet

Haas SB-35L er en Long bed-versjon av SB-35 som tilbyr den høye dynamiske stivheten, lastbærende kapasiteten og vibrasjonsdempingen forbundet med tradisjonelle boksbanemaskiner, kombinert med den kraftige, brukervennlige Haas-kontrollen, og støttet av den bransjeledende støtten til Haas Fabrikkutsalg-nettverket.

  • BMT65-revolver
  • Long bed for lengre delkapasitet
  • Herdede og presisjonsunderlagsbaner
  • Hånd-skrapede Turcite-B glidebaner
  • 30° skrå seng
  • Programmerbar fast brille-forberedelse

MERKNAD: SB-35L er ikke kompatibel med Haas’ stangmagasin, og er ikke tilgjengelig med en delefanger.

VÆR OPPMERKSOM! Fast brille-forberedelse er ikke avtakbar, noe som begrenser minimumsavstanden mellom sentre. Se tegning for maskinutforming.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 12" Chuckstørrelse
  • 3.58 Boltkapasitet
  • 2500 O/MIN
  • 40 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Tilgjengelig for bestilling i Nord-Amerika og Europa, med beregnet levering i andre kvartal 2026.

HAAS-SERIEN MED BOKSBANEDREIEBENKER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Capacities S.A.E METRIC
    Chuckstørrelse 12.0 in 305 mm
    Maks delesving 23.6 in 600 mm
    Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 13.50 in 345 mm
    Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 49.6 in 1260 mm
    Boltkapasitet 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 58.8 in 1494 mm
    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 9.00 in 230 mm
    Z-akse 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X-aksen hastighet 630 ipm 16.0 m/min
    Z-aksen hastighet 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 7780 lbf 34607 N
    Maks skyvekraftZ 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnese A2-8 A2-8
    Maks effekt 40.0 hp 29.8 kW
    Maks hastighet 2500 rpm 2500 rpm
    Maks. moment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Teleskoprørbor ø 3.58 in 91 mm
    Spindelboring ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kone MT5 MT5
    Hydraulisk hulakselvandring 4.7 in 120 mm
    Travel 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
    OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
    Innretting BMT65 BMT65
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 2500 2500
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelkraft 40.0 hp 29.8 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Eksportpalle 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Vekt 16425 lb 7450.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 2500 o/min spindel – 3.5" stang

    Revolverhoder og direkteverktøy

    • 12-stasjons BMT65-revolver

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Variabel flyt av kjølevæske
    • Spontransportbånd av beltetype, dreiebenk
    • 100 gallom (379 liter) kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Spindel orientering
    • Standard programminne, 1 GB
    • Intern isolert høyspenningstransformator
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Ladestativ for telefon

    Verktøy og oppspenning

    • BMT65 standard verktøyholdersett
    • BMT65 metrisk standard verktøyholdersett

    Arbeidsoppspenning

    • 305 mm hydraulisk chuck, A2-8
    • Programmerbar fast brille-forberedelse
    • SB-programmerbar bakdokke

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning (kommer snart)
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    Y-akse-versjon

    SB-35LY

    SB-35LY

    Y-akse CNC-boksbanedreiebenk med 305 x 1200 mm makskapasitet, A2-8 og 90 mm stangkapasitet

    • 12" Chuckstørrelse
    • 3.58 Boltkapasitet
    • 2500 O/MIN
    • 40 hp Effekt
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Short bed-versjon

    SB-35

    SB-35

    CNC-boksbanedreiebenk med 345 x 760 mm makskapasitet, A2-8 og 90 mm stangkapasitet

    • 12" Chuckstørrelse
    • 3.58 Boltkapasitet
    • 2500 O/MIN
    • 40 hp Effekt
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Alternativ lineær bane

    Haas ST-28L

    ST-28L

    CNC-dreiebenk med 330 mm × 1080 mm makskapasitet, A2-8 nese, og 102 mm stangkapasitet

    • 12" Chuckstørrelse
    • 4.0" Boltkapasitet
    • 3.2k O/MIN
    • 40 hp Effekt
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.