MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • Haasバー送り機 12
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
SB-35L

  1. 旋盤
  2. ボックスウェイシリーズ
  3. SB-35Lロングベッドボックスウェイ旋盤

SB-35Lロングベッドボックスウェイ旋盤

    CNY限定
345 x 1,260mmの最大能力、A2-8、91mmのバー能力を備えたCNCボックスウェイ旋盤

Haas SB-35Lは、SB-35のロングベッドバージョンで、従来のボックスウェイ機械に関連する高い動的剛性、耐荷重性、振動減衰性を提供し、パワフルで使いやすいHaas制御と組み合わされ、Haasファクトリーアウトレットネットワークの業界をリードするサポートに支えられています。

  • BMT65 タレット
  • より長いパーツ容量に対応するロングベッド
  • 焼入れおよび精密研削されたウェイ
  • きさげ加工を施したTurcite-Bスライドウェイ
  • 30°傾斜ベッド

注記:SB-35Lは、Haasバー送り機と互換性がなく、パーツキャッチャーは使用できません。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 12" チャックサイズ
  • 3.58 バー能力
  • 2500 RPM
  • 40 hp 出力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

米国、カナダ、メキシコ、欧州で注文可能で、納品は2025年第4四半期を予定。

HAAS CNCボックスウェイ旋盤

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 機械情報
    • 仕様

    使用可能オプション

    文書

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 3,200rpmスピンドル

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT65タレット

    チップおよびクーラントの管理

    • 可変流量クーラント
    • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー

    生産オプション

    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • BMT65標準工具ホルダキット
    • BMT65メトリック標準工具ホルダキット

    保持具

    • プログラマブル油圧心押台
    • 305mm 油圧チャック、A2-8

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面(近日公開)
    • オペレーターマニュアル
    • Operator’s Manual
    関連製品

    Y軸バージョン

    SB-35LY

    SB-35LY

    305 × 1,200mmの最大能力、A2-8、91mmのバー能力を備えたY軸CNCボックスウェイ旋盤

    • 12" チャックサイズ
    • 3.58 バー能力
    • 2500 RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    ショートベッドバージョン

    SB-35

    SB-35

    345 × 760mmの最大能力、A2-8、91mmのバー能力を備えたCNCボックスウェイ旋盤

    • 12" チャックサイズ
    • 3.58 バー能力
    • 2500 RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    リニアウェイの代替として最適

    Haas ST-28L

    ST-28L

    330mm×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    • 12" チャックサイズ
    • 4.0" バー能力
    • 3.2k RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Capacities S.A.E METRIC
    チャックサイズ 12.0 in 305 mm
    最大パーツスウィング 23.6 in 600 mm
    最大切削径(BMT65 タレット使用時) 13.50 in 345 mm
    最大切削長(保持具により異なります) 49.6 in 1260 mm
    バー能力 3.50 in 90 mm
    中心の間 58.8 in 1494 mm
    移動 S.A.E METRIC
    X軸 9.00 in 230 mm
    Z軸 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 630 ipm 16.0 m/min
    Y軸で高速 630 ipm 16.0 m/min
    Z軸で高速 630 ipm 16.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 7780 lbf 34607 N
    最大スラストY 4490 lbf 19972 N
    最大スラストZ 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    スピンドルノーズ A2-8 A2-8
    最大定格 40.0 hp 29.8 kW
    最大速度 2500 rpm 2500 rpm
    最大トルク 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ドローチューブボア径 3.58 in 91 mm
    スピンドルボア径 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    テーパー MT5 MT5
    油圧クイルの移動 4.7 in 120 mm
    旅行 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    工具の数 12 Stations 12 Stations
    工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最大速度 4000 rpm 4000 rpm
    ツーリング BMT65 BMT65
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 2500 2500
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。