ST-28L

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-28L

ST-28L

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

330mm×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

ST-28Lターニング センターは、中型ST-35ビッグボア旋盤の頑丈なA2-8スピンドルヘッドとより小型のST-25Lのフットプリントを組み合わせることで、貴重な製造現場のスペースをあまりとらずに、重切削加工が可能となる強力なロングベッドのターニングセンターを生み出します。ST-28Lは、より長い部品を加工するために、標準であるST-28の約2倍のZ軸移動とターニング長を提供します。

  • コンパクトなフットプリントで強力なターニング能力
  • 12"(305mm)チャックを備えたA2-8スピンドルノーズ
  • 40hp(29.8kW)ベクトル駆動スピンドル
  • 4.0"(102 mm)バー能力
  • より長いパーツの加工用にZ軸移動を拡大
  • #4モーステーパーを備えた標準プログラマブル油圧心押台
  • バルクヘッドの延長工具ポケットが長い工具のクリアランスを提供
  • BMT65 12ステーション タレットが使用可能
  • パーツの面削り加工または特に長いパーツのサポート用に固定振れ止め装置が使用可能

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 3,200rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 12ステーションVDI工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、1"

保持具

  • プログラマブル油圧心押台
  • 305mm 油圧チャック、A2-8

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面(近日公開)
  • トルクグラフ
  • ステディレストのレイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ
Recently Updated

ST-20シリーズのターニングセンター


ST-28LおよびST-20シリーズの残りの機種の機能と能力をご確認ください。 

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

標準ベッドモデル

Haas ST-28

ST-28

330mm×572mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

能力アップ

Haas ST-28Y

ST-28LY

298×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas ST-35L

ST-35L

381 x 1,587 mmの最大能力と102 mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 3,200rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 12ステーションVDI工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、1"

保持具

  • プログラマブル油圧心押台
  • 305mm 油圧チャック、A2-8

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 12.0 in 305 mm
最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
最大切削径(BOTタレット使用時) 13.00 in 330 mm
最大切削径(BMT65 タレット使用時) 11.75 in 298 mm
最大切削長(保持具により異なります) 42.5 in 1080 mm
バー能力 4.00 in 102 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 9.40 in 239 mm
Z軸 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4100 lbf 18238 N
最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-8 A2-8
最大定格 40.0 hp 29.8 kW
最大速度 3200 rpm 3200 rpm
最大トルク 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
スピンドルボア径 4.62 in 117.3 mm
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12-Station BOT 12-Station BOT
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 3200 rpm 3200 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
輸出用パレット 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
重量 12000 lb 12000 lb

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。