My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
SB-35L

  1. Τόρνοι
  2. Σειρά γλιστρών κιβωτίου
  3. Τόρνος με οδηγούς τύπου Box Way και μακρύ κρεβάτι SB-35L

Τόρνος με οδηγούς τύπου Box Way και μακρύ κρεβάτι SB-35L

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Τόρνος CNC διαδρομής κιβωτίου με μέγιστη χωρητικότητα 345 x 1.270 mm, A2-8 και χωρητικότητα μπάρας 90 mm

Το SB-35L της Haas είναι μια έκδοση με μακρύ κρεβάτι του SB-35 που προσφέρει την υψηλή δυναμική ακαμψία, χωρητικότητα φορτίου και απόσβεση κραδασμών που σχετίζονται με παραδοσιακά μηχανήματα τύπου box way, σε συνδυασμό με τον ισχυρό, εύχρηστο έλεγχο Haas και την κορυφαία στον κλάδο υποστήριξη του δικτύου Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

  • Εργαλειοφορέας BMT65
  • Μακρύ κρεβάτι για χωρητικότητα τεμαχίων μεγαλύτερου μήκους
  • Σκληρυμένες γλίστρες με λείανση ακριβείας
  • Εξομαλυμένοι με το χέρι ολισθητήρες Turcite-B
  • Κλίνη με κλίση 30°
  • Προγραμματιζόμενη πρόβλεψη για καβαλέτο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SB-35L δεν είναι συμβατό με τον τροφοδότη μπάρας Haas και δεν είναι διαθέσιμο με συλλέκτη τεμαχίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πρόβλεψη για καβαλέτο δεν αφαιρείται, γεγονός που περιορίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ κέντρων. Δείτε το σχέδιο διάταξης του μηχανήματος για λεπτομέρειες.

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 12" Μέγεθος τσοκ
  • 3.58 Χωρητικότητα μπάρας
  • 2500 RPM
  • 40 hp Ισχύς
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

Διατίθεται για παραγγελία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, με εκτιμώμενη παράδοση το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

ΣΕΙΡΑ ΤΟΡΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΗΣ HAAS
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Μέγεθος τσοκ 12.0 in 305 mm
    Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 23.6 in 600 mm
    Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφόρο BMT65) 13.50 in 345 mm
    Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 49.6 in 1260 mm
    Χωρητικότητα μπάρας 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 58.8 in 1494 mm
    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 9.00 in 230 mm
    Άξονας Z 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ταχείες κινήσεις στον X 630 ipm 16.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 7780 lbf 34607 N
    Μέγιστη ώση Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Άκρο ατράκτου A2-8 A2-8
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 40.0 hp 29.8 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 2500 rpm 2500 rpm
    Μέγιστη ροπή 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Τρύπα σωλήνα συγκράτησης ø 3.58 in 91 mm
    Διεύρυνση ατράκτου ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Τύπος ελέγχου Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Κώνος MT5 MT5
    Διαδρομή υδραυλικής πόντας 4.7 in 120 mm
    Travel 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Αριθμός εργαλείων 12 Stations 12 Stations
    Εργαλεία εξωτερικής διαμέτρου vs εσωτερικής διαμέτρου Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Πίσω διάκενο ασφαλείας μπάρας διεύρυνσης (από το οπίσθιο μέρος του εργαλειοφορέα) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Μέγιστη ταχύτητα 4000 rpm 4000 rpm
    Περιστρεφόμενα εργαλεία BMT65 BMT65
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 2500 2500
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Ισχύς ατράκτου 40.0 hp 29.8 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Παλέτα εξαγωγών 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Βάρος 16425 lb 7450.0 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 2.500 rpm, μπάρα 3.5"

    Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

    • Εργαλειοφορέας BMT65 12 εργαλείων

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
    • Γρεζομεταφορέας τύπου ιμάντα, Τόρνος
    • Περιλαμβάνει δοχείο ψυκτικού υγρού 100 γαλονιών (379 λίτρων)
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
    • Προσανατολισμός ατράκτου
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

    • Κιτ τυπικού εργαλειοφορέα BMT65
    • Κιτ τυπικού μετρικού εργαλειοφορέα BMT65

    Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

    • Υδραυλικό τσοκ 305 mm, A2-8
    • Προγραμματιζόμενη πρόβλεψη για καβαλέτο
    • SB προγραμματιζόμενη κουκουβάγια

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης (προσεχώς)
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Έκδοση άξονα Υ

    SB-35LY

    SB-35LY

    Τόρνος CNC διαδρομής κιβωτίου άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 305 x 1.200 mm, A2-8 και χωρητικότητα μπάρας 90 mm

    • 12" Μέγεθος τσοκ
    • 3.58 Χωρητικότητα μπάρας
    • 2500 RPM
    • 40 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Έκδοση με κοντό κρεβάτι

    SB-35

    SB-35

    Τόρνος CNC διαδρομής κιβωτίου με μέγιστη χωρητικότητα 345 x 760 mm, A2-8 και χωρητικότητα μπάρας 90 mm

    • 12" Μέγεθος τσοκ
    • 3.58 Χωρητικότητα μπάρας
    • 2500 RPM
    • 40 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Εναλλακτικός γραμμικός τρόπος

    Haas ST-28L

    ST-28L

    Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 330 x 1080 mm, άκρο A2-8, και χωρητικότητα μπάρας 102 mm

    • 12" Μέγεθος τσοκ
    • 4.0" Χωρητικότητα μπάρας
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Ισχύς
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
    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.