MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pocket Mill

  1. Macchine tascabili
  2. Fresatura di tasche

Fresatura di tasche

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione
Fresatrice di tasche CNC con corse da 305 x 305 x 381 mm

La fresatrice tascabile Haas è abbastanza piccola da adattarsi a quasi tutti gli spazi nella tua officina, fornendo al contempo le caratteristiche e le prestazioni delle nostre macchine di dimensioni normali a un prezzo molto accessibile. 

È la scelta perfetta per avvio officine, scuole, hobbisti, macchinisti o chiunque abbia spazio e budget limitati.

  • Controllo Haas completo, facile da usare
  • Mandrino cono 40 standard
  • Cambio utensili a 10 tasche disponibile
  • Alimentazione monofase o trifase 

 

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO

FRESATRICE DI TASCHE HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Informazioni sulla macchina
    • Specifiche

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 4.000 rpm

    Il controllo Haas

    • Touchscreen dei controlli
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno

    Opzioni di prodotto

    • Illuminazione
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    • Garanzia standard di 6 mesi
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout (disponibile a breve)
    • Manuale dell’operatore
    VIDEO
    Nove righe di codice necessarie per iniziare a lavorare
    Queste 9 righe di codice sono tutto ciò che ti occorre per iniziare a lavorare. Ma devi capirle davvero, se vuoi diventare un programmatore CNC esperto. Mark spiega dove iniziare e dove andare, una volta che queste prime 9 linee sono state imparate.
    Mostra immagini e video sul controllo Haas utilizzando M130
    Grazie al comando M130, puoi mostrare le schede di attrezzaggio, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del tuo programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma CNC!
    Che cos’è un codice G?
    Nell’ultimo episodio di Consiglio del giorno, Mark risponde a una domanda che ci viene chiesta continuamente: “Che cos’è un codice G?” Non solo ti viene raccontata una breve storia sul Codice G, risalendo ai suoi esordi negli anni ‘50, ma Mark ti spiega anche come viene utilizzato oggi sulle macchine CNC Haas moderne.
    PRODOTTI CORRELATI

    Area di lavoro più ampia

    Mini Mill Haas

    Mini Mill

    Fresatrice verticale CNC mini con corse da 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 6k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Attrezzeria alternativa

    Haas TM-0

    TM-0

    Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 4k RPM
    • 1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Attrezzeria produzione alternativi

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 508 x 305 x 406 mm e ATC

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 6k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 12.00 in 305 mm
    Asse Y 12.00 in 305 mm
    Asse Z 15.00 in 381 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 19.0 in 483 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 7.5 hp 5.6 kW
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Coppia massima 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Cono CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
    Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 28.0 in 711 mm
    Larghezza 11.2 in 284 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 4.33 in 110 mm
    Numero di cave a T standard 3 3
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 200 ipm 5.1 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 200 ipm 5.1 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 200 ipm 5.1 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 2000 lbf 8896 N
    Spinta max. Y 2000 lbf 8896 N
    Spinta max. Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Carosello Carosello
    Capacità 10 10
    Diametro max. utensile (completo) 3.5 in 89 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 12 in 305 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 4.20 s 4.20 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 5.00 s 5.00 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 4000 rpm 4000 rpm
    Potenza mandrino 7.5 hp 5.6 kW
    Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (monofase) 40 A 40 A
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Pallet export 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Peso 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.