MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HDC-3

HDC-3

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

3-assige CNC-frees met dubbele kolom met 3.810 x 2.692 x 990 mm verplaatsingen

De HDC-3 is een 3-assige frees met dubbele kolom voor bewerking van grote werkstukken, zoals delen voor vliegtuigrompen, grote oplegmallen en zware structuren. De stijve constructie van de machine zorgt voor een zeer stabiel freesplatform. De volledig ondersteunde X-asverplaatsingen kunnen gemakkelijk onderdelen aan met een gewicht tot 10.000 lb (4.536 kg).

  • Robuuste 50-conus in-line direct aangedreven spil
  • 50+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • Bedieningspaneel op beweegbare standaard voor eenvoudige toegang
  • 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm) T-sleuventafel
  • Volledig ondersteunde X-asverplaatsing
  • Werkstukcapaciteit van 10.000 lb (4.536 kg)

OPMERKING: De machine wordt standaard geleverd met een T-sleuventafel.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7500 RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN

Verkrijgbaar in Noord-Amerika, levering verwacht in Q1 van 2026.
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
  • Hogesnelheidsspil met 7.500 omw/min

Gereedschapswisselaars

  • 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, 50-Conus

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Spanentransporteur

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
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
  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • HDC camerabewakingssysteem
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • Machine verankeringsset

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Verankeringssjabloon
  • Lay-outtekening (binnenkort beschikbaar)
  • Koppelgrafiek

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

GERELATEERDE PRODUCTEN

5-assige versie

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-assige CNC-frees met dubbele kolom met 3.810 x 2.692 x 1.092 mm bereik

  • HSK-A100 Conus
  • 5 As
  • 6000 RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Andere aanpak

Haas VS-3

VS-3

Verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Alternatief voor portaalfrees

Haas GM-2

GM-2

3-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 150.00 in 3810 mm
Y-as 106.00 in 2692 mm
Z-as 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
Max. snelheid 7500 rpm 7500 rpm
Max. snelheid 7500 rpm 7500 rpm
Max. koppel 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. koppel 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT or BT 50 CT or BT 50
Conus CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 150.0 in 3810 mm
Breedte 64.0 in 1626 mm
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 10000 lb 4536 kg
Tussen kolommen 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
Max. gewicht gereedschap 30.0 lb 13.6 kg
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.