My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HDC-3

HDC-3

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

3osá CNC fréza se dvěma sloupky s pojezdy 3 810 x 2 692 × 991 mm

HDC-3 je tříosá fréza se dvěma sloupky určená pro komplexní obrábění velkých částí, jako jsou součásti trupu letadel, velké formy a těžké konstrukce. Pevná konstrukce stroje poskytuje velmi stabilní řezací plochu. Plně podepřené pojezdy osy X snadno zvládají obrobky vážící až 10 000 lb (4 536 kg).

  • Robustní vřeteno s kuželem 50 s přímým pohonem „inline“
  • Boční zásobník nástrojů 50+1 nástroj
  • Zavěšený řídící panel na pohyblivém podstavci, aby byl snadný přístup
  • Stůl s T-drážkou
  • 150" x 64" (3 810 x 1 626 mm)
  • Plně vyztužený pojezd osy X
  • Obrobková kapacita 10 000 lb (4 536 kg)

POZNÁMKA: Stroj se standardně dodává se stolem s T-drážkou.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7500 RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA

Lze objednat v Severní Americe, odhadované dodání v 1. čtvrtletí 2026.
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
  • Vysoce výkonné vřeteno s 7 500 ot/min.

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 50+1, kužel č. 50

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Šnek na třísky

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
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
  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Monitorovací kamerový systém HDC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Šablona ukotvení
  • Výkres rozvržení (připravujeme)
  • Tabulka krouticích momentů

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Verze pět os

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

Pětiosá CNC fréza se dvěma sloupky s pojezdy 3 810 x 2 692 × 1 092 mm

  • HSK-A100 Kužel
  • 5 Osa
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Jiný přístup

Haas VS-3

VS-3

Vertikální obráběcí centrum; 150" x 50" x 50" (3 810 x 1 270 x 1 270 mm)

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Alternativa portálové fréza

Haas GM-2

GM-2

Tříosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 559 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 150.00 in 3810 mm
Osa Y 106.00 in 2692 mm
Osa Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. rychlost 7500 rpm 7500 rpm
Max. rychlost 7500 rpm 7500 rpm
Max. krouticí moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. krouticí moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
Stůl S.A.E METRIC
Délka 150.0 in 3810 mm
Šířka 64.0 in 1626 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 10000 lb 4536 kg
Mezi sloupci 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 7500 rpm 7500 rpm
Rychlost vřetena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.