My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HDC-3-5AX

  1. Vertikální frézy
  2. Frézy se dvěma sloupky
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Pětiosá CNC fréza se dvěma sloupky s pojezdy 3 810 x 2 692 × 1 092 mm

HDC-3-5AX je pětiosá fréza se dvěma sloupky určená pro komplexní obrábění velkých částí, jako jsou součásti trupu letadel, úložné formy a kompozitní konstrukce.Pevná konstrukce stroje poskytuje velmi stabilní řezací plochu.Plně podepřené pojezdy osy X snadno zvládají obrobky vážící až 10 000 lb (4 536 kg).

  

POZNÁMKA: Povrch stolu se skládá ze tří prázdných nástrojových desek, které lze jednoduše obrábět a přizpůsobit si tak upínání. K dispozici jsou volitelné desky s T-drážkou.

    Hlavice vřetena s dvojitou osou poskytuje rotaci osy C ±245 stupňů a náklad osy B ±120 stupňů
  •  
  • Integrální motorové vřeteno HSK-A100
  •    
  • Boční zásobník nástrojů 50+1 nástroj
  • Zavěšený řídící panel na pohyblivém podstavci, aby byl snadný přístup
  • Stůl 153 x 49 (3 886 x 1 245 mm) se 3 prázdnými „bolt-on“ nástrojovými deskami pro přizpůsobení upínání
  • ""
  • Plně vyztužený pojezd osy X
  • Obrobková kapacita 10 000 lb (4 536 kg)

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • HSK-A100 Kužel
  • 5 Osa
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
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
Osa X 150.00 in 3810 mm
Osa Y 106.00 in 2692 mm
Osa Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. rychlost 6000 rpm 6000 rpm
Max. krouticí moment 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel HSK-A100 HSK-A100
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. rychlost 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Brzdný moment 1239 ft-lbf 1680 Nm
Převodový poměr 59:1 59:1
Časování 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Pojezd ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. rychlost 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Brzdný moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Převodový poměr 105.83:1 105.83:1
Časování 1:1 1:1
Stůl S.A.E METRIC
Délka 153.0 in 3886 mm
Šířka 49.0 in 1245 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 10000 lb 4536 kg
Mezi sloupci 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na Y 400 ipm 10.2 m/min
Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 6000 rpm 6000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta pro plechovou přepravku 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Hmotnost pro plechovou přepravku 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
  • Vřeteno 6 000 rpm, HSK-A100

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování, RF

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Šnek na třísky
  • Sada filtrů vany na třísky

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • ECO Mode

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Monitorovací kamerový systém HDC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Šablona ukotvení
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Portálová frézka

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Pětiosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 998 mm

  • HSK 63F Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Jiný přístup

Haas VR-11

VR-14

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 3 810 × 1 016 × 1 067 mm, dvouosá hlavice

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.