My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HDC-3-5AX

  1. Frezarki pionowe
  2. Frezarki dwukolumnowe
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

5-osiowa dwukolumnowa frezarka o konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3810 mm x 2692 mm x 1092 mm

HDC-3-5AX to 5-osiowa frezarka dwukolumnowa przeznaczona do skomplikowanej obróbki dużych części, takich jak elementy płatowca, formy i struktury kompozytowe. Sztywna konstrukcja maszyny zapewnia bardzo stabilną platformę skrawania. Zakres ruchu osi X z pełnym podparciem umożliwia bezproblemową obsługę części ważących do 10 000 funtów (4536 kg).

UWAGA: Powierzchnia stołu składa się z trzech pustych płyt narzędziowych, które można łatwo dostosować do niestandardowego mocowania. Dostępne są opcjonalne płyty z rowkiem teowym T.

  • Głowica wrzeciona z podwójną osią zapewniająca ± 245 stopni obrotu osi C i ± 120 stopni wychylenia osi B 
  • Wrzeciono HSK-A100 ze zintegrowanym napędem    
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1
  • Panel sterowania z ruchomym stojakiem ułatwiającym dostęp
  • Stół 153" x 49" (3886 x 1245 mm) z 3 pustymi płytami narzędziowymi typu „bolt-on” do niestandardowego mocowania
  • Zakres ruchu osi X z pełnym podparciem
  • Maksymalna waga części: 10 000 funtów (4536 kg)

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • HSK-A100 Stożek
  • 5 Oś
  • 6000 RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 150.00 in 3810 mm
Oś Y 106.00 in 2692 mm
Oś Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Maks. prędkość 6000 rpm 6000 rpm
Maks. moment obrotowy 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Stożek HSK-A100 HSK-A100
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. prędkość 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Moment hamujący 1239 ft-lbf 1680 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 59:1 59:1
Synchronizacja 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Zakres ruchu ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. prędkość 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Moment hamujący 2000 ft-lbf 2712 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 105.83:1 105.83:1
Synchronizacja 1:1 1:1
Stół S.A.E METRIC
Długość 153.0 in 3886 mm
Szerokość 49.0 in 1245 mm
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 10000 lb 4536 kg
Odstęp między kolumnami 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Szybkość dobiegów na X 360 ipm 9.1 m/min
Szybkość dobiegów na Y 400 ipm 10.2 m/min
Szybkość dobiegów na Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
Maks. masa narzędzia 30.0 lb 13.6 kg
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 6000 rpm 6000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa na skrzynkę z blachy cienkiej 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Waga skrzyni z blachy cienkiej 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono HSK-A100, 6000 rpm

Magazyny narzędzi

  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1, HSK

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowych pomiarów sondą, RF

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Zestaw filtra korytka na wióry

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stoły z płytą narzędziową
  • System monitorujący z kamerą HDC
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw kotwicy maszyny

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Szablon kotwiczenia
  • Schemat
  • Wykres momentu obrotowego

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

Frezarka typu bramowego

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3683 x 2223 x 998 mm

  • HSK 63F Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Odmienne podejście

Haas VR-11

VR-14

5-osiowe pionowe centrum obróbcze; 150" x 40" x 42", dwuosiowa głowica

  • HSK-A63 Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.