My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HDC-3-5AX

  1. Freze verticale
  2. Freze cu coloană dublă
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză CNC cu coloană dublă în 5 axe, cu curse de 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

HDC-3-5AX este o freză cu coloană dublă axa a 5 a, proiectată pentru prelucrarea complexă a pieselor de dimensiuni mari, precum componente ale corpului aeronavei, matrițe laminate și structuri compozite. Construcția rigidă a mașinii furnizează o platformă de așchiere foarte stabilă.Cursele pe axa X complet compatibile permit manevrarea cu ușurință a pieselor ce cântăresc până la 10.000 lb (4.536 kg).

NOTĂ: Suprafața mesei este formată din trei plăci de prelucrare brute, care pot fi prelucrate cu ușurință pentru dispozitive de fixare personalizate. Sunt disponibile plăci opționale Canal T.

  • Păpușa portsculă cu axă dublă furnizează o rotație a axei C de ±245 grade și o înclinare a axei B de ±120 grade 
  • Arborele principal cu motor integrat HSK-A100    
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1
  • Consola de comandă pe suport mobil pentru facilitarea accesului
  • Masă de 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm), cu 3 plăci cu scule de tip bolt-on, pentru dispozitive de fixare personalizate
  • Cursă pe axa X complet compatibilă
  • Capacitate piese 4536 kg (10.000 lb)

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • HSK-A100 Con
  • 5 Axa
  • 6000 Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
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
Axa X 150.00 in 3810 mm
Axa Y 106.00 in 2692 mm
Axa Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Viteză maximă 6000 rpm 6000 rpm
Cuplu maxim 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con HSK-A100 HSK-A100
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Viteză maximă 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Cuplu frână 1239 ft-lbf 1680 Nm
Raport de angrenare 59:1 59:1
Sincronizare 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Cursă ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Viteză maximă 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Cuplu frână 2000 ft-lbf 2712 Nm
Raport de angrenare 105.83:1 105.83:1
Sincronizare 1:1 1:1
Masă S.A.E METRIC
Lungime 153.0 in 3886 mm
Lățime 49.0 in 1245 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 10000 lb 4536 kg
Între coloane 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 360 ipm 9.1 m/min
Curse rapide pe Y 400 ipm 10.2 m/min
Curse rapide pe Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
Greutate maximă sculă 30.0 lb 13.6 kg
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 6000 rpm 6000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă pentru ladă cu capac din tablă 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Greutate pentru lada cu capac din tablă 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 6.000 rpm, HSK-A100

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 50+1, HSK

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă, RF

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Transportator de șpan
  • Kit filtru tavă de șpan

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Sistem de monitorizare cameră HDC
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Ansamblu de ancorare mașină

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Șablon de ancorare
  • Schiță
  • Tabel cuplu

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

Freză strung portal

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Freză portal CNC în 5 axe, cu curse de 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Abordare diferită

Haas VR-11

VR-14

Centru de prelucrare vertical în 5 axe; 150" x 40" x 42", păpușă portsculă în 2 axe

  • HSK-A63 Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.