My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
HDC-3-5AX

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي ذات خمسة محاور ومزودة بأعمدة مزدوجة مع تنقلات تبلغ 3810 × 2692 × 1092 مم

HDC-3-5AX هي عبارة عن ماكينة تفريز ذات خمسة محاور ومزودة بأعمدة مزدوجة مصممة خصيصًا لتصنيع القطع المعقدة الكبيرة، مثل مكونات هيكل الطائرة، وقوالب الطبقات، والهياكل المركبة. يوفر البناء القوي للماكينة منصة قطع ثابتة للغاية. تعالج حركات انتقال المحور X المدعوم كليًا الأجزاء التي يصل وزنها إلى 10000 رطل (4536 كجم) بسهولة.

ملاحظة: يتألف سطح الطاولة من ثلاثة أطباق أدوات فارغة يمكن تصنيعها بسهولة من أجل تَرْكِيبات مخصصة.

تتوفر لوحات فتحة T اختيارية.
  • يوفر رأس المغزل ذو المحور الثنائي ±245 درجة من دوران المحور C و±120 درجة من إمالة المحور B 
  • مغزل المحرك المدمج HSK-A100    
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1
  • قلادة التحكم على حامل قابل للتحرك لسهولة الوصول
  • طاولة مقاس 153 بوصة × 49 بوصة (3886 × 1245 مم)، مع 3 لوحات أدوات مثبتة بالبراغي من أجل تَرْكِيبات مخصصة
  • انتقال المحور X المدعوم كليًا
  • سعة قطع تبلغ 10000 رطل ‏(4536 كجم)

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • HSK-A100 مستدق
  • 5 المحور
  • 6000 RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • المواصفات
  • معلومات الماكينة

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 150.00 in 3810 mm
المحور Y 106.00 in 2692 mm
المحور Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 60.0 hp 44.7 kW
السرعة القصوى 6000 rpm 6000 rpm
أقصى عزم دوران 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
مستدق HSK-A100 HSK-A100
تشحيم المحمل Grease Packed Grease Packed
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
إمالة المحور B S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
السرعة القصوى 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
عزم الدوران للفرامل 1239 ft-lbf 1680 Nm
معدل سرعة التروس 59:1 59:1
التوقيت 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
الحركة ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
السرعة القصوى 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
عزم الدوران للفرامل 2000 ft-lbf 2712 Nm
معدل سرعة التروس 105.83:1 105.83:1
التوقيت 1:1 1:1
طاولة S.A.E METRIC
الطول 153.0 in 3886 mm
العرض 49.0 in 1245 mm
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 10000 lb 4536 kg
بين الأعمدة 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
المسارع على X 360 ipm 9.1 m/min
المسارع على المحور Y 400 ipm 10.2 m/min
المسارع على Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16.00 in 406 mm
أقصى وزن للأداة 30.0 lb 13.6 kg
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 6000 rpm 6000 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
طاقة المغزل 60.0 hp 44.7 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
منصة داخلية مزودة بصندوق ألواح معدنية 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
الوزن الخاص بصندوق الصفائح المعدنية 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

**قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.
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
  • مغزل يعمل بقدرة 6000 لفة في الدقيقة، HSK-A100

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، HSK

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي، التردد اللاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • الوضع الاقتصادي

خيارات المنتج

  • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • نظام مراقبة الكاميرا HDC
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم التثبيت بالخوابير في الماكينة

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • قالب التثبيت
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران

*ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

منتجات ذات الصلة

ماكينة تفريز نمط جسري

GM-2-5AX من Haas

GM-2-5AX

ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات خمسة محاور بتنقلات 3683 × 2223 × 998 مم

  • HSK 63F مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نهج مختلف

Haas VR-11

VR-14

مركز فرازة رأسية ذو خمسة محاور؛ 42" × 40" × 150" رأس ثنائي المحاور

  • HSK-A63 مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
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
تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.