My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HDC-3-5AX

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Φρέζα τύπου διπλού βραχίονα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3810 x 2692 x 1092 mm

Το HDC-3-5AX είναι μια φρέζα τύπου διπλής κολώνας 5 αξόνων σχεδιασμένη για περίπλοκη κατεργασία μεγάλων τεμαχίων, όπως εξαρτημάτων πλαισίων αεροσκαφών, καλουπιών τοποθέτησης στρώσεων και σύνθετων κατασκευών. Η άκαμπτη κατασκευή του μηχανήματος παρέχει μια πολύ σταθερή πλατφόρμα κοπής. Οι πλήρως υποστηριζόμενες διαδρομές άξονα Χ χειρίζονται εύκολα τεμάχια που ζυγίζουν έως και 10.000 lb (4.536 kg).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιφάνεια της τράπεζας αποτελείται από τρεις πλάκες εργαλείων για παρτίδες που υποβάλλονται εύκολα σε κατεργασία για προσαρμοσμένη στερέωση σε ιδιοσυσκευή. Διατίθενται προαιρετικές πλάκες υποδοχής Τ.

  • Η κεφαλή ατράκτου διπλού άξονα παρέχει ±245 μοίρες περιστροφής του άξονα C και ±120 μοίρες ανάκλισης του άξονα B 
  • Άτρακτος με ενσωματωμένο κινητήρα HSK-A100    
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 50+1
  • Φορητό χειριστήριο ελέγχου σε μετακινούμενη βάση για εύκολη πρόσβαση
  • Τραπέζι 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm), με 3 κενές βιδωτές πλάκες εργαλείων για προσαρμοσμένη στερέωση σε ιδιοσυσκευή
  • Πλήρως υποστηριζόμενη διαδρομή άξονα Χ
  • Χωρητικότητα τεμαχίων 10.000 lb (4.536 kg)

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • HSK-A100 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 6000 RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
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
Άξονας X 150.00 in 3810 mm
Άξονας Y 106.00 in 2692 mm
Άξονας Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 60.0 hp 44.7 kW
Μέγιστη ταχύτητα 6000 rpm 6000 rpm
Μέγιστη ροπή 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Κώνος HSK-A100 HSK-A100
Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Μέγιστη ταχύτητα 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Ροπή πέδησης 1239 ft-lbf 1680 Nm
Σχέση μετάδοσης 59:1 59:1
Χρονισμός 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Διαδρομή ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Μέγιστη ταχύτητα 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Ροπή πέδησης 2000 ft-lbf 2712 Nm
Σχέση μετάδοσης 105.83:1 105.83:1
Χρονισμός 1:1 1:1
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 153.0 in 3886 mm
Πλάτος 49.0 in 1245 mm
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 10000 lb 4536 kg
Μεταξύ των κολώνων 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ταχείες κινήσεις στον X 360 ipm 9.1 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 400 ipm 10.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16.00 in 406 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 30.0 lb 13.6 kg
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 6000 rpm 6000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Βάρος για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 6.000 rpm, HSK-A100

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Συστημα πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 50+1 για HSK

Λήψη μετρήσεων

  • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων, RF

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Τραπέζι πλάκας περιστρεφόμενων εργαλείων κοπής
  • Σύστημα παρακολούθησης κάμερας HDC
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ αγκύρωσης μηχανήματος

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Πρότυπο αγκύρωσης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Φρέζα τύπου γερανογέφυρας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Διαφορετική προσέγγιση

Haas VR-11

VR-14

Κάθετο κέντρο κατεργασίας 5 αξόνων 3.810 x 1.016 x 1.067 mm, κεφαλή 2 αξόνων

  • HSK-A63 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.