Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HDC-3-5AX

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Rezkarji z dvema stebroma
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

5-osni CNC-rezkar z dvema stebroma s hodi 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

HDC-3-5AX je 5-osni rezkar z dvema stebroma, zasnovan za kompleksno obdelavo velikih delov, kot so sestavni deli ogrodja zrakoplovov, kalupi za laminiranje in kompozitne konstrukcije. Toga konstrukcija stroja omogoča zelo stabilno platformo za rezkanje. Povsem podprti hodi po X-osi z lahkoto premikajo dele s težo do 10.000 lb (4.536 kg).

OPOMBA: Površina mize je sestavljena iz treh praznih obdelovalnih plošč, ki se lahko enostavno obdelujejo pri prilagojenem vpenjanju. Na voljo so izbirne plošče T-utora.

  • Glava vretena z dvojno osjo zagotavlja ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi
  • HSK-A100 vreteno z vgrajenim motorjem   
  • Stranski menjalec orodja 50+1
  • Konzola krmilnika na premičnem stojalu za lažji dostop
  • Miza velikosti 153" x 49" (3886 x 1245 mm) s 3 praznimi bolt-on obdelovalnimi ploščami za prilagojeno vpenjanje
  • Popolna podpora hoda X-osi
  • Kapaciteta za dele teže 10.000 funtov (4536 kg)

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • HSK-A100 Konus
  • 5 Osi
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
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
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 150.00 in 3810 mm
Y-os 106.00 in 2692 mm
Z-os 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Maks. navor 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-A100 HSK-A100
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. hitrost 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Zavorni navor 1239 ft-lbf 1680 Nm
Prestavno razmerje 59:1 59:1
Časovno usklajevanje 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Gibanje ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hitrost 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Zavorni navor 2000 ft-lbf 2712 Nm
Prestavno razmerje 105.83:1 105.83:1
Časovno usklajevanje 1:1 1:1
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 153.0 in 3886 mm
Širina 49.0 in 1245 mm
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 10000 lb 4536 kg
Med stolpci 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 360 ipm 9.1 m/min
Hitri hodi na Y 400 ipm 10.2 m/min
Hitri hodi na Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 6000 rpm 6000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta za kovinski zaboj 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Teža za kovinski zaboj 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 6000 vrt./min, HSK-A100

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 50+1, HSK

Merjenje s sondo

  • Intuitivni brezžični sistem tipala, RF

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Polžni transporter odrezkov
  • Komplet filtra pladnja za odrezke

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Miza za obdelovalne plošče
  • Nadzorni sistem HDC kamere
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Predloga za sidranje
  • Skica postavitve
  • Graf navora

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

POVEZANI IZDELKI

Portalni rezkar

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Drugačen pristop

Haas VR-11

VR-14

5-osni vertikalni obdelovalni center; 150" x 40" x 42", 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.