My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
HDC-3-5AX

  1. Вертикални фрези
  2. Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

5-осна фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ с ЦПУ с ходове от 3810 x 2692 x 1092 мм

HDC-3-5AX е 5-осна двурутерна фреза, проектирана за обработване на сложни, големи детайли, като компоненти за скелета, матрици за групиране и композитни структури. Устойчивата стоманена конструкция на машината осигурява много стабилна платформа за рязане. Напълно поддържаните ходове по оста Х лесно поемат детайли с тегло до 10 000 lb (4536 кг).

ЗАБЕЛЕЖКА: Повърхността на работната маса се състои от три плочи с празни инструменти, които се обработват лесно за фиксиране от клиента. Предлагат се опционални плочи с Т-образен канал.

  • Шпинделната глава с две оси осигурява въртене на ±245 градуса по ос С и наклонено положение от ±120 градуса по ос В 
  • HSK-A100 е шпиндел с вграден мотор    
  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Висящо командно табло на подвижната стойка за лесен достъп
  • Работна маса с размери 153" x 49" (3886 x 1245 мм) с 3 плочи с празни държачи bolt-on за фиксиране от клиента
  • Напълно поддържан ход по оста Х
  • С капацитет за тегло на детайла 10 000 lb (4536 kg)

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • HSK-A100 Конус
  • 5 Оси
  • 6000 ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
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
Ос Х 150.00 in 3810 mm
Ос Y 106.00 in 2692 mm
Ос Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимални обороти 6000 rpm 6000 rpm
Максимален въртящ момент 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус HSK-A100 HSK-A100
Мазане на лагерите Grease Packed Grease Packed
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Максимални обороти 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 1239 ft-lbf 1680 Nm
Предавателно съотношение 59:1 59:1
Време за изпълнение 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Ход ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Максимални обороти 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 2000 ft-lbf 2712 Nm
Предавателно съотношение 105.83:1 105.83:1
Време за изпълнение 1:1 1:1
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 153.0 in 3886 mm
Ширина 49.0 in 1245 mm
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 10000 lb 4536 kg
Между колонки 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 360 ipm 9.1 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 400 ipm 10.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 6000 rpm 6000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет за кош за листов метал 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Тегло на предпазните ламарини 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 6000 об/мин HSK-A100

Инструментален магазин

  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване RF

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Шнек за стружки
  • Комплект филтърна тава за стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Система за наблюдение на камерата на HDC
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Шаблон за анкероване
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Фреза с колонна конструкция

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3683 x 2223 x 998 мм

  • HSK 63F Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Различен подход

Haas VR-11

VR-14

Вертикален обработващ център с 5-оси: 3 810 x 1 016 x 1 067 мм, 2-осна глава

  • HSK-A63 Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.