MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
SR-3015P Install Guide

KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]

Tarayıcınız HTML5 videosunu desteklemiyor. Tarayıcınız HTML5 videosunu desteklemiyor.

SR-3015P Install Guide

    SADECE CNY
1500 x 3000 x 200 mm hareketli ve ATC’li CNC Tabaka Yönlendirici

  • ISO30 Konik
  • 3 Eksen
  • 24k RPM
  • 8 Takım Kapasitesi

  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Hava / Elektrik / Soğutma Sıvısı / Nakliye
  • Döner Tabla Uyum
  • Ek Kaynaklar

Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

Kurulum Öncesi Kontrol Listesini Yazdırmak için İndirin

Giriş


Kurulum yapılacak alan doğru hazırlanırsa makine kurulumunuz daha kolay ve daha hızlı olur. Bu bilgileri toplayın:

  • Zemininizin makine için uygun olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bu belgedeki "Yerleştirme ve Hazırlık" bölümüne başvurun.
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
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak, Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir. 

Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:

  • Beton doğrudan kota dökülmelidir.
  • Beton, 28 günlük mukavemette 3.500 psi (240 bar) olmalıdır.
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
Haas, en iyi kesme performansı için makinenizin sabitlenmesini önerir. Makinenize ait sabitleme takımlarını görüntülemek için buraya tıklayın

Makine sabitleme takımları Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.

  • Sabitleme talimatları ve sabitleme yerleşim alanı için buraya tıklayın. 

☑ Makine Yerleştirme

Makinenizi hareket ettirmek için bir fork lift, makaralı çekici veya bir baş üstü vinç kullanabilirsiniz. Yeterli kapasiteye sahip bir kaldırma cihazı kullandığınızdan emin olun.
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
Güvenlik ve düzenli faaliyet için kontrol ünitesine erişiminiz olmalıdır. Kontrol ünitesi ve diğer herhangi bir nesne arasında 3’ (1 m) bir mesafe olduğundan emin olun.
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
SR-3015P tepeden kaldırma için uygun değildir. Yerleşik kaldırma koşulları yoktur ve forklift tarafından kaldırılmalıdır.

Hava Gereklilikleri | Nakliyat Boyutları | Elektrik Teknik Özellikleri

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 24000 rpm 24000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 10.0 hp 7.5 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 60 A 60 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
İhracat Paleti 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Ağırlık 4057 lb 1840.0 kg


*Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahiptir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

Haas Makineleri için Hava Gereklilikleri

Makinenizin doğru bir biçimde çalışması için minimum basınç ve hacimde temiz, kuru bir hava beslemesi olmalıdır. Aşağıdaki tabloya başvurun.

  • Hava girişinin yeri için  http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.

Not: Yardımcı hava bağlantıları yaparsanız, bunlar hava filtresi/regülatör veya hava kesme valfinin giriş (düzenlenmeyen) tarafında olmalıdır.

  • Sürekli çalışma için yapılmış, minimum 20 galon (75 L) tanka sahip minimum 2 hp (1,5 kW) kompresör ile basınçlı hava sağlayın.
  • Kompresörün her bir makine için 2 hp (1,5 kW) gücü olmalıdır (örneğin, 5 makine kurulumu 10 hp (7,5 kW) kompresör gerektirir).

* Gelen hava basıncı 120 psi’den (8,2 bar) yüksekse bir hava basıncı regülatörü bağlamanız gerekir.

Soğutma Sıvısı


Dikkat:
 Soğutma sıvısı olarak düz veya “katkısız” madeni yağ ürünlerini kullanmayın. Bu ürünler, makine genelindeki tüplerin ve kauçuk contaların hasar görmesine neden olabilir. Minimum hacimli bir yağlama sistemi kullanıyorsanız, yalnızca önerilen yağları kullanın.

Not: Soğutma sıvısı konsantresini kabul edilebilir seviyelerde tutmak için soğutma sıvısı karışımınızı koruduğunuzdan emin olun. Yanlış korunmuş soğutma sıvısı karışımları, makine bileşenlerinin paslanmasına neden olabilir. Pas kaynaklı hasarlar, garanti kapsamında değildir.

  • www.haascnc.com/video adresindeki Takım Tezgahı Soğutma Sıvısı kaynağına gidin. Takım Tezgahı Soğutma Sıvısı Video Serisi, soğutma sıvısı bakımı konusunda size eksiksiz bilgi verir.
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
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışındaki tüm modeller için tercihe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
  • Note: Bu opsiyonel yüksek gerilimli dâhili transformatör sahada monte edilemez; makine ile birlikte sipariş edilmelidir.

Toprak

  • Operatör güvenliği ve doğru operasyon için topraklama kablosu gereklidir.
  • Makinenin şasisine ayrı bir topraklama kablosu bağlanmalıdır. 
  • Topraklama kablosu, makineye güç veren servis paneline geri verilmelidir.
  • Topraklama kablosu olarak bir kondüit kullanmayın.
  • Makine topraklama şeridini bağlamak için soğuk su borusu veya topraklama çubuğu kullanmayın.

Üç Fazlı Elektrik

  • Mini Freze Serisi makineler için, Takım İçerisinden Su Verme gibi bazı opsiyonlar trifaze güç gerektirir.
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
  • Mini Freze Serisi makineler için, Takım İçerisinden Su Verme gibi bazı opsiyonlar trifaze güç gerektirir.

Kablo Boyutu

  • Kablo boyutu gereklilikleri kablo uzunluklarınıza bağlıdır. Yerel elektrik tesisat kurallarınıza başvurun.

Servis Şalteri

  • Makineye bağlı olan şalterin Haas Teknik Özelliklerini karşıladığından emin olun. Yukarıdaki “Elektrik Teknik Özellikleri” tablosundaki “Tam Yük Amp” sütununa bakın.
  • Yerel kural ve düzenlemelerinizi karşılayan büyük boy bir endüstriyel standart şalter kullanın.

Faz Konvertörleri

  • Gerekli olmadıkça bir faz konvertörü kullanmayın.
  • Faz konvertörleri, makinenin tam güçten daha düşük düzeyde çalışmasına neden olabilir.

Döner Tabla Uyum Şeması

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI

* Listede yer almayan döner ürün bu freze ile uyumlu değildir.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.