MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VR-5

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie VR
  3. VR-5

VR-5

    SOLO CNY

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 50" x 26" x 25", testa a due assi

Il VR-5 porta le capacità del mandrino a 2 assi nella nostra piattaforma VMC di medie dimensioni per creare una macchina compatta a cinque assi per la profilatura e la contornatura di pezzi di medie dimensioni. La pianta ridotta della macchina, il 40% più piccola della VR-8 a telaio grande, la rende adatta per le officine in cui lo spazio è fondamentale.

Le caratteristiche standard includono un mandrino a motore integrale da 24.000 rpm, un cambio utensile montato a lato 50+1 e una tavola con cave a T da 54" x 24" (1.372 x 610 mm) che supporta facilmente pezzi da lavorare e fissaggi dei pezzi più lunghi. La testa cardanica a 2 assi fornisce ±245 DEG di rotazione dell'asse C e ±120 DEG di inclinazione dell'asse B per accedere a quasi qualsiasi angolo per forme complesse, interferenze di taglio e lavorazione a 5 lati, e i freni sugli assi B e C forniscono molta rigidità per la lavorazione 3+2.

  • Mandrino a motore integrale a 24.000 rpm
  • Rotazione dell’asse C di ±245 DEG e un’inclinazione dell’asse B di ±120 DEG
  • Cambio utensile montato a lato 50+1
  • Lavorazione simultanea a cinque assi
  • Freni sugli assi B e C per una lavorazione 3+2 rigida
  • Include il controllo del punto centrale utensile

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • BT30 Cono
  • 5 Asse
  • 24k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

Disponibile per l’ordine solo in Nord America, con tempi di consegna stimati di 4 mesi.

Nota: le dimensioni dalla punta del mandrino alla tavola (minime e massime) varieranno con l’orientamento del mandrino. Vedere il disegno di layout della macchina.
 

Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina
  • Automazione

Corse S.A.E METRIC
Asse X 50.00 in 1270 mm
Asse Y 26.00 in 660 mm
Asse Z 25.00 in 635 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 29.2 in 742 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
Velocità max. 24000 rpm 24000 rpm
Coppia massima 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cono BT30 BT30
Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Inclinazione asse B S.A.E METRIC
Viaggi ±120˚ ±120˚
Velocità max. 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Coppia frenante 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Corsa ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Coppia frenante 190 ft-lbf 258 Nm
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 54.0 in 1372 mm
Larghezza 24.0 in 610 mm
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T 3.15 in 80 mm
Numero di cave a T standard 7 7
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 500 ipm 12.7 m/min
Avanzamenti in rapido su X 710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 2550 lbf 11343 N
Spinta max. Y 4100 lbf 18238 N
Spinta max. Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16.00 in 406 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 24000 rpm 24000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Pallet export 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Peso 12700 lb 5761.0 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Pallet export con 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Peso con 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino integrale a 24.000 rpm, BT30

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 50+1

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Funzione di lavaggio trucioli

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Modello di ancoraggio
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

PRODOTTI CORRELATI

Approccio diverso

Haas UMC-500

UMC-500

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Area di lavoro più ampia

Haas VR-8

VR-8

Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 64" x 40" x 42", testa a due assi

  • HSK-A63 Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Approccio diverso

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Fresatrice verticale CNC rotobasculante con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino integrale a 24.000 rpm, BT30

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 50+1

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Liquido del refrigerante ad alta pressione
  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Funzione di lavaggio trucioli

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

SALVA SPAZIO

PREZZO CONVENIENTE

FACILE DA INTEGRARE

FACILE DA APPRENDERE

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.