My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VR-5

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VR-sarja
  3. VR-5

VR-5

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

5-akselinen pystykarainen työstökeskus; 50" x 26" x 25", 2-akselinen pää

VR-5 tuo keskikokoisen pystykaraisen työstökeskusalustamme käyttöön 2-akselisen karanpään ominaisuudet, minkä tuloksena on kompakti 5-akselinen kone keskikokoisten osien profilointiin ja ääriviivatyöstöön. Koneen pienemmät ulkomitat – 40 % pienempi kuin suuren kehikon VR-8:lla – tekee siitä sopivan pajoihin, joissa tilaa on rajallisesti.

Vakio-ominaisuuksiin kuuluvat 24 000 rpm:n kiinteämoottorinen kara, 50+1 sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja ja 54" x 24":n (1 372 x 610 mm) T-urapöytä, joka tukee helposti pidempiä työkappaleita ja kiinnityksiä. 2-akselinen kardaanipäinen liike tarjoaa ±245 C-akselin kiertoastetta ja ±120 asteen B-akselin kallistuskulman lähes mihin tahansa kulmaan pääsemiseksi monimutkaisissa muodoissa, miehittämättömässä käytössä ja 5-puolisessa koneistuksessa, ja B- ja C-akseleiden jarrut tarjoavat runsaasti jäykkyyttä 3+2-koneistukseen.

  • Integroidulla moottorilla varustettu 24 000 rpm:n kara
  • ±245 astetta C-akselin kiertoa ja ±120 astetta B-akselin kallistusta
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1-malli
  • Samanaikainen 5-akselinen työstö
  • Jarrut B- ja C-akseleissa jäykän 3+2-koneenkäytön varmistamiseksi.
  • Sisältää työkalun keskipisteen ohjauksen

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • BT30 Kartio
  • 5 Akseli
  • 24k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Tilattavissa vain Pohjois-Amerikassa, ja arvioitu toimitusaika on neljä kuukautta.

Huomautus: Karan päästä pöytään -mitat (vähimmäis- ja enimmäismitat) vaihtelevat karan suunnan mukaan. Tutustu koneen sijoittelupiirustukseen.
 

Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot
  • Automaatio

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 50.00 in 1270 mm
Y-akseli 26.00 in 660 mm
Z-akseli 25.00 in 635 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
Suurin nopeus 24000 rpm 24000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kartio BT30 BT30
Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Suurin nopeus 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Jarrun vääntömomentti 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Liikealue ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Suurin nopeus 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Jarrun vääntömomentti 190 ft-lbf 258 Nm
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 54.0 in 1372 mm
Leveys 24.0 in 610 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 3.15 in 80 mm
Vakio-T-urien määrä 7 7
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2550 lbf 11343 N
Maks työntövoima Y 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 24000 rpm 24000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Vientipaletti 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Paino 12700 lb 5761.0 kg
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Vientipaletti ja 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Paino ja 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.
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
  • Integroidulla moottorilla varustettu 24 000 rpm:n kara, BT30

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Kiinnitysmalli
  • Asettelupiirros
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT

Karojen synkronointi G199-koodilla

VR-5 tuo keskikokoisen pystykaraisen työstökeskusalustamme käyttöön 2-akselisen karanpään ominaisuudet, minkä tuloksena on kompakti 5-akselinen kone keskikokoisten osien profilointiin ja ääriviivatyöstöön. Koneen pienemmät ulkomitat – 40 % pienempi kuin suuren kehikon VR-8:lla – tekee siitä sopivan pajoihin, joissa tilaa on rajallisesti.

OHEISTUOTTEET

Erilainen lähestymistapa

Haas UMC-500

UMC-500

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Suurempi työalue

Haas VR-8

VR-8

5-akselinen pystykarainen työstökeskus; 64" x 40" x 42", 2-akselinen pää

  • HSK-A63 Kartio
  • 5 Akseli
  • 20k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Erilainen lähestymistapa

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Saranatappi-CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 660 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • Integroidulla moottorilla varustettu 24 000 rpm:n kara, BT30

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Korkeapaineinen jäähdytysneste
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.