My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VR-5

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VR
  3. VR-5

VR-5

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre d’usinage à broche verticale à 5 axes, 50" x 26" x 25", tête à 2 axes

La VR-5 apporte des capacités de tête de broche à 2 axes à notre plateforme CUV de taille moyenne pour créer une machine compacte à 5 axes pour le profilage et le contournage de pièces de taille moyenne. Cette machine est idéale pour les ateliers avec un espace limité grâce à son encombrement plus petit (40 % plus petit que la VR-8 à large structure).

Les fonctionnalités standard comprennent une broche à moteur intégré de 24 000 tr/min, un changeur d’outil latéral 50+1 et une table à rainures en T de 54" x 24" (1372 x 610 mm) qui s’adapte facilement à des pièces à usiner et fixations plus longues. La tête de cardan à 2 axes fournit ±245 degrés de rotation de l’axe C et ±120 degrés d’inclinaison de l’axe B pour accéder à presque n’importe quel angle des formes complexes, les interférences de coupe et l’usinage à 5 faces. Et, Les freins sur les axes B et C fournissent beaucoup de rigidité pour l’usinage 3+2.

  • Broche à moteur intégral 24 000 tr/min
  • ± 245 degrés de rotation sur l’axe C et ± 120 degrés d’inclinaison sur l’axe B
  • Changeur d’outil latéral 50+1 positions
  • Usinage à 5 axes simultanés
  • Freins puissants sur les axes B et C pour un usinage 3+2 rigide
  • Inclut le contrôle du point central des outils

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • BT30 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 24k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

Disponible en Amérique du Nord uniquement, avec un délai de livraison estimé à 4 mois.

Remarque : Les distances du nez de broche à la table (minimum et maximum) varient selon l’orientation de la broche. Voir schéma machine.
 

Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Caractéristiques
  • Infos machine
  • Automatisation

Courses S.A.E METRIC
Axe X 50.00 in 1270 mm
Axe Y 26.00 in 660 mm
Axe Z 25.00 in 635 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 29.2 in 742 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
Vitesse max. 24000 rpm 24000 rpm
Couple max. 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cône de broche BT30 BT30
Lubrification de roulement Grease Packed Grease Packed
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Axe B - Inclinaison S.A.E METRIC
Voyage ±120˚ ±120˚
Vitesse max. 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Couple de freinage 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Course ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Vitesse max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Couple de freinage 190 ft-lbf 258 Nm
Table S.A.E METRIC
Longueur 54.0 in 1372 mm
Largeur 24.0 in 610 mm
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T 3.15 in 80 mm
Nombre de rainures en T standard 7 7
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 500 ipm 12.7 m/min
Avances rapides sur X 710 ipm 18.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 710 ipm 18.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 2550 lbf 11343 N
Effort max. Y 4100 lbf 18238 N
Effort max. Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16.00 in 406 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 24000 rpm 24000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Exporter palette 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids 12700 lb 5761.0 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 12700 lb 5761 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche intégrée 24 000 tr/min, cône BT30

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions

Palpage

  • Système à palpeurs intuitif sans fil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe haute pression
  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Fonction de nettoyage des copeaux

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Modèle d’ancrage
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS

Synchronisation des broches avec G199

La VR-5 apporte des capacités de tête de broche à 2 axes à notre plateforme CUV de taille moyenne pour créer une machine compacte à 5 axes pour le profilage et le contournage de pièces de taille moyenne. Cette machine est idéale pour les ateliers avec un espace limité grâce à son encombrement plus petit (40 % plus petit que la VR-8 à large structure).

PRODUITS CONCERNÉS

Approche différente

UMC-500 Haas

UMC-500

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Volume de travail plus grand

VR-8 Haas

VR-8

Centre d’usinage à broche verticale à 5 axes, 1 626 x 1 016 x 1 067 mm, tête à 2 axes

  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Approche différente

VT-540TR Haas

VF-5/40TR

Fraiseuse CNC verticale diviseur de type berceau avec courses de 1 270 x 660 x 635 mm

  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche intégrée 24 000 tr/min, cône BT30

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions

Palpage

  • Système à palpeurs intuitif sans fil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Liquide de coupe haute pression
  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Fonction de nettoyage des copeaux

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.