My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VR-5

  1. Lodrette fræsere
  2. VR-serien
  3. VR-5

VR-5

    KUN CNY

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

5-akset, vertikalt bearbejdningscenter; 50" x 26" x 25", 2-akset hoved

I VR-5 er vores mellemstore VMC-platform udstyret med 2-akset spindelhoved for at skabe en kompakt 5-akset maskine til profilering og konturering af mellemstore emner. Maskinens mindre område – 40 % mindre end VR-8 med stor ramme – gør den velegnet til værksteder, hvor pladsen er dyrebar.

Standardfunktioner omfatter en integreret motorspindel med 24.000 o/m, en 50+1 sidemonteret værktøjsveksler og et T-åbningsbord på 54" x 24" (1.372 x 610 mm) , der nemt understøtter længere arbejdsemner og fixtures. Det 2-aksede kardanhoved giver ±245 graders C-akse-rotation og ±120 graders B-akse-hældning for at få adgang til næsten enhver vinkel for komplekse former, underskæringer og 5-sidet bearbejdning. Bremser på B- og C-akserne giver masser af robusthed til 3+2 bearbejdning.

  • Integreret motorspindel med 24.000 o/m
  • ±245 graders C-akserotation og ±120 graders B-aksehældning
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 5-akset, simultan bearbejdning
  • Bremser på B- og C-akse giver robust 3+2 bearbejdning
  • Omfatter styring af værktøjets midtpunkt

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • BT30 Konus
  • 5 Akse
  • 24k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Kan kun bestilles i Nordamerika, med forventet leveringstid på fire måneder.

Bemærk: Dimensioner på spindelnæse-til-bord (minimum og maksimum) varierer med spindlens orientering. Se layouttegning af maskinen.
 

Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Specifikationer
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 50.00 in 1270 mm
Y-akse 26.00 in 660 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hastighed 24000 rpm 24000 rpm
Maks. moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus BT30 BT30
Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. hastighed 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Bremsemoment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Vandringer ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hastighed 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Bremsemoment 190 ft-lbf 258 Nm
Bord S.A.E METRIC
Længde 54.0 in 1372 mm
Bredde 24.0 in 610 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 3.15 in 80 mm
Antal std. T-åbninger 7 7
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 500 ipm 12.7 m/min
Ilgang på X 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Y 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 2550 lbf 11343 N
Maks. stød Y 4100 lbf 18238 N
Maks. stød Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 24000 rpm 24000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Eksportpalle 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Vægt 12700 lb 5761.0 kg
Indenrigspalle med 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Eksportpalle med 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Vægt med 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
  • Integreret motorspindel med 24.000 o/m, BT30

Værktøjsvekslere

  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Spånsnegl
  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Spånnedvaskningsfunktion

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonens ladestander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Forankringsskabelon
  • Layouttegning
  • Betjeningsvejledning

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

VIDEOER

Synkroniser dine spindler med G199

I VR-5 er vores mellemstore VMC-platform udstyret med 2-akset spindelhoved for at skabe en kompakt 5-akset maskine til profilering og konturering af mellemstore emner. Maskinens mindre område – 40 % mindre end VR-8 med stor ramme – gør den velegnet til værksteder, hvor pladsen er dyrebar.

RELATEREDE PRODUKTER

Anderledes tilgang

Haas UMC-500

UMC-500

5-akset vertikalt CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Større arbejdsområde

Haas VR-8

VR-8

5-akset, vertikalt bearbejdningscenter; 1.626 x 1.016 x 1.067 mm, 2-akse hoved

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Anderledes tilgang

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Integreret motorspindel med 24.000 o/m, BT30

Værktøjsvekslere

  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Spånsnegl
  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Spånnedvaskningsfunktion

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonens ladestander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.