MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Vertikale freser
  2. SR platefreser
  3. models
  4. SR-4020 plateruter

SR-4020 plateruter

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-plateruter med 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • ER32 Collet Kone
  • 3 Akse
  • 18k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Platerutere fra Haas SR-serien er rimelige alternativer til gantry-type fresemaskiner for å skjære lettere, ikke-metalliske materialer, for eksempel tre, plast, skum med høy tetthet og kompositter. Rutere fra SR-serien drives av den bransjeledende Haas-kontrollen og leverer et nivå av programmerbarhet og funksjonalitet som ikke finnes i andre CNC-rutere.

SR-4020 er utstyrt med en 18 000 o/min ER32-hylsespindel som kan bruke verktøy med en diameter på opptil 0,75" (20 mm), og maskinens store vandringer imøtekommer hele plater med materiale, lange ekstruderinger eller flere oppsett av mindre deler. Det intuitive Haas-kontrollgrensesnittet og de robuste funksjonene gjør programmering og justeringer enkelt – selv for nybegynnere.

MERKNAD: SR-4020 bruker steppermotoraksedrift. Maskinen krever ikke komprimert luft.

  • 18 000 o/min ER32-spindel, 4,5 kW
  • Haas-kontroll som er brukervennlig og har full funksjonalitet
  • Innebygd støvoppsamlingssystem
  • Innebygd verktøyinnstillingssystem

HAAS PLATERUTERE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 158.60 in 4029 mm
    Y-akse 86.40 in 2195 mm
    Z-akse 6.76 in 172 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 7.3 in 185 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 6.1 hp 4.5 kW
    Maks hastighet 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. moment
    Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kone ER32 Collet ER32 Collet
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 157.5 in 4000 mm
    Bredde 82.7 in 2100 mm
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 8818 lb 4000 kg
    Mellom kolonner 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 236 ipm 6.0 m/min
    X-aksen hastighet 315 ipm 8.0 m/min
    Y-aksen hastighet 315 ipm 8.0 m/min
    Z-aksen hastighet 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks skyvekraft X 340 lbf 1512 N
    Maks skyvekraft Y 680 lbf 3025 N
    Maks skyvekraftZ 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 18000 rpm 18000 rpm
    Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelkraft 6.1 hp 4.5 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Vekt 4850 lb 2200.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 18 000 o/min spindel, ER32 hylse

    Haas-kontrollen

    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Visuelt del programmeringssystem
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB

    Produktalternativer

    • Støvoppsamler for platefres

    Garanti

    • 6 måneders standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning (kommer snart)
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    MINDRE VERSJON

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC-platefres med 3000 x 1500 x 180 mm arbeidsområde.

    • ER32 Collet Kone
    • 3 Akse
    • 18k O/MIN
    • 1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    Større evner

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Plateruter med 4293 x 2184 x 330 mm vandring og automatisk verktøyveksler (ATC).

    • ISO30 Kone
    • 3 Akse
    • 24k O/MIN
    • 16 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    40-kon alternativ

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-type maskineringssentre med 3073 x 1549 x 279 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 10 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

    Bygg og prissett

    La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

    Kom i gang

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.