My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
SR-4020 Sheet Router

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
  3. models
  4. جهاز توجيه الألواح لماكينة SR-4020

جهاز توجيه الألواح لماكينة SR-4020

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

جهاز توجيه الألواح باستخدام وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي بحركة انتقالات 4039 مم × 2185 مم × 173 مم

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • ER32 Collet مستدق
  • 3 المحور
  • 18k RPM
  • 1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

تعد أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR من Haas بدائل ميسورة التكلفة لماكينات تفريز النمط الجسري لقطع المواد الأخف وزنًا وغير المعدنية، مثل الخشب والبلاستيك والإسفنج عالي الكثافة والقطع المركبة. توفر أجهزة توجيه الألواح لسلسلة SR، المدعومة بوحدة تحكم Haas الرائدة في المجال، مستوى من قابلية البرمجة والوظائف غير المتوفر في أجهزة التوجيه بنظام التحكم الرقمي الأخرى.

تم تزويد SR-4020 بمغزل طوقي ER32 بمعدل دوران 18000 لفة في الدقيقة، والذي يقبل الأدوات التي يصل قطرها إلى 0,75 بوصة (20 مم)، كما تستوعب حركات التنقل الكبيرة للماكينة بسهولة الألواح الكاملة من المواد أو قوالب البثق الطويلة أو الإعدادات المتعددة للأجزاء الأصغر. تسهّل واجهة تحكم Haas سهلة الاستخدام والميزات القوية عملية البرمجة والتعديلات - حتى للمبتدئين.

ملاحظة: تستخدم SR-4020 محركات محور موتور متدرج. لا تتطلب الماكينة هواءً مضغوطًا.

  • مغزل ER32 بسرعة دوران 18000 لفة في الدقيقة، ‏4,5 كيلو واط
  • وحدة تحكم Haas كاملة الوظائف وسهلة الاستخدام
  • نظام مدمج لجمع الغبار
  • نظام إعداد الأدوات المدمج

أجهزة توجيه الألواح من Haas

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • معلومات الماكينة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 158.60 in 4029 mm
    المحور Y 86.40 in 2195 mm
    المحور Z 6.76 in 172 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 7.3 in 185 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 6.1 hp 4.5 kW
    السرعة القصوى 18000 rpm 18000 rpm
    أقصى عزم دوران
    نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    مستدق ER32 Collet ER32 Collet
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 157.5 in 4000 mm
    العرض 82.7 in 2100 mm
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 8818 lb 4000 kg
    بين الأعمدة 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 236 ipm 6.0 m/min
    المسارع على X 315 ipm 8.0 m/min
    المسارع على المحور Y 315 ipm 8.0 m/min
    المسارع على Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    أقصى قوة دافعة X 340 lbf 1512 N
    أقصى قوة دافعة Y 680 lbf 3025 N
    أقصى قوة دافعة Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 18000 rpm 18000 rpm
    نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    طاقة المغزل 6.1 hp 4.5 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    الوزن 4850 lb 2200.0 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.
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
    • المغزل 18000-rpm، طوق ER32

    وحدة تحكم Haas

    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • HaasDrop
    • نظام برمجة القِطعة البصري
    • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
    • تنسيق التدوير والقياس
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

    خيارات المنتج

    • مجمع الغبار لجهاز توجيه الألواح

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي (قريبًا)
    • دليل المُشغِّل

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    منتجات ذات الصلة

    إصدار أصغر

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    جهاز توجيه الألواح باستخدام وحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي بحركة انتقالات 3000 مم × 1500 مم × 180 مم

    • ER32 Collet مستدق
    • 3 المحور
    • 18k RPM
    • 1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    المزيد من القدرات

    جهاز SR-4020P من Haas

    SR-4020P Sheet Router

    جهاز توجيه الألواح بحركة تنقل 4293 مم × 2184 مم × 330 مم وATC

    • ISO30 مستدق
    • 3 المحور
    • 24k RPM
    • 16 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    بديل سلبة 40

    GR-510 من Haas

    GR-510

    جهاز توجيه جسري في ماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 3073 × 1549 × 279 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 8.1k RPM
    • 10 قدرة الأداة
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.